<font size="7">Testcabine en vergadertafel</font><br>2in1 meubel</font>

Testcabine en conferentietafel

2in1 meubel

Testcabine
  • Wat er nodig was: Een testcabine die in slechts enkele seconden verandert in een vergadertafel.
  • Vereisten: 100% smering en onderhoudsvrij, corrosiebestendigheid, soepele en continue bewegingen, lange levensduur
  • Gebruikte producten: dryspin® flensdraadmoer van iglidur® J met bijpassende draadspindel van roestvrij staal, drylin® E gelijkstroommotor met wormwieloverbrenging en spline, xiros® flenskogellager 2-gaats
  • Succes voor de klant: Dankzij de dryspin® voorloopspindels in combinatie met drylin® E motoren is een soepele, continue en gelijktijdige beweging met het gewenste tijdsinterval gegarandeerd. Totdat de uiteindelijke oplossing werd bepaald, werden ook andere oplossingen met andere apparatuur getest, maar deze brachten niet het gewenste succes.

Probleem

Oplossing

De gebruikte producten

Spindels

Spindels met schroefdraad

Spindelmoeren

moer

DC-motor

Gelijkstroommotor

Kogellagers met flens

Kogellager met flens

Verdere toepassingsafbeeldingen

Vulsysteem

Bestel online:

Vulsysteem

Configureer de draadspindel-aandrijving:

Verbeter techniek, Verlaag kosten

Verbeter de technologie... verlaag de kosten:

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop