DC motors with spline

igus DC motors with splined gearing are the ideal choice for applications that require compact dimensions and precise power transmission. Thanks to their robust splined gearing, these motors ensure smooth running and efficient power transmission even in the most confined spaces. The notch gearing enables a particularly space-saving design, while the motors can be flexibly adapted to your requirements with different voltage variants. Perfectly suited for automation, conveyor and special technology. Discover them now in our online shop – available from stock and ready for dispatch within 24 hours!

Aantal producten: 0
Helaas zijn er momenteel geen producten beschikbaar in deze categorie. Heeft u hulp nodig of een oplossing op maat? De igus® LiveChat helpt u onmiddellijk verder! Of stuur ons een bericht!

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Roy Snellens
Roy Snellens

igus-icon-phone+31 (0)346 353 932

Overleg en levering

Persoonlijk
Maandag t/m vrijdag: 7.00 - 20.00 uur
Zaterdag: 8.00 uur - 12.00 uur
Online
Chat-service
Maandag t/m donderdag: 8.00 - 18.00
Vrijdag: 8u - 17u
WhatsApp-service
Maandag tot vrijdag: 8u tot 16u