drylin® E stappenmotoren

Diverse stappenmotor-opties

Alle stappenmotoren worden geleverd met een bewerkte platte motoras (D-cut) voor een verhoogde koppelbestendigheid. igus® biedt high-performance stappenmotoren met een metrische connector of draad aansluiting in vijf NEMA installatiegroottes. Stappenmotoren van igus® zijn onderhoudsvrij, gaan lang mee, en kunnen
worden uitgebreid met remmen en encoders.Ze werken betrouwbaar bij temperaturen tussen de -10 en +50°C. Hun voordelen zijn onder meer dat zij compatibel zijn met de meest gangbare motorbesturingssystemen en dat positionering ook zonder encoder mogelijk is. Ze hebben ook een hoge beschermingsgraad tot IP68.
Stappenmotor drylin E met geslagen draad

Stappenmotor met geslagen draad

  • Aansluitdraad met JST-connector
  • Speciaal voor machines/apparaten met extra behuizing
  • Geschikt voor schone omgevingen
  • Installatiematen NEMA 11, 17 en 23
Kijk in de webshop
Stappenmotor drylin E met connector

Stappenmotor met metrische connector

  • Met connector
  • Hoge IP65 beschermingsklasse
  • Vuil- en waterbestendig
  • Installatiematen NEMA 11, 17, 23 en 34
Kijk in de webshop
Stappenmotor drylin E met connector en encoder

Stappenmotor met metrische connector en encoder

  • Hoge machinebetrouwbaarheid 
  • Exacte test van de lineaire beweging
  • Installatiematen NEMA 11, 17, 23 en 34
Kijk in de webshop
drylin E stappenmotor met IP65 spatscherm

Stappenmotor met IP65-beschermingsklasse

  • Installatiemaat: NEMA23
  • Beschermingsklasse motorbehuizing: IP65
  • Met connector of connector & encoder
Kijk in de webshop
drylin E stappenmotor met IP68-bescherming tegen stof en water

Stappenmotor met IP68-bescherming tegen water

  • Installatiemaat: NEMA 23
  • Beschermingsklasse motorbehuizing: IP68 (10 m)
  • Motoraansluiting: klemmenbox
Kijk in de webshop
Stappenmotor drylin E met IP00 beschermingsklasse - vacuüm

Stappenmotor met geslagen draden, vacuüm

  • Installatiemaat: NEMA 23
  • Beschermingsklasse motorbehuizing: IP00 (vacuüm)
  • Motoraansluiting: soepele draden
Kijk in de webshop

Waarom drylin® E motoren?

Elektromotoren zijn verzendklaar in 24 uur


Verzendklaar in 24 uur
Grote voorraad van elektromotoren


Voortdurend aangevulde grote voorraden
drylin® E motoren kennen een lange levensduur


Lange levensduur product
Lange termijn productbeschikbaarheid


Het productassortiment is beschikbaar op lange termijn
Geen minimale bestelhoeveelheid voor elektromotoren


Geen minimale bestelhoeveelheid
100% getest


100% getest

drylin® E productwijzer

Voor elektromotoren

Motorconfigurator

Vind de juiste motor in slechts enkele stappen

Met de expert vindt u in een paar muisklikken de juiste motor voor uw toepassing. Voer gewoon de gewenste criteria in.
Vind nu de juiste motor

Voor elektrische lineaire aandrijvingen

Aandrijftechniekconfigurator

Vind het juiste lineaire systeem in slechts enkele stappen

Assembleer de geschikte elektromotor snel en gemakkelijk in slechts een paar stappen met ons lineair systeem.
Vind nu de juiste lineaire aandrijving en motor

Voor spindelmotoren

Spindelmotor configurator

Vind de juiste motor met spindelmotor in slechts een paar stappen

Vind de juiste oplossing in slechts een paar klikken: voer gewoon de vereisten in en krijg de juiste resultaten.

Vind nu de juiste spindelmotor

drylin® E motor besturingssystemen

Rijwegen, posities, snelheden en bedrijfstijden kunnen gemakkelijk worden gedefinieerd met de stappenmotor dryve D1 via een besturingssysteem dat is gebaseerd op een webinterface. De dryve D3 DC-motorbesturingsunit maakt het mogelijk lineaire systemen gemakkelijk te besturen.
  • Snelle initiële bewerking
  • Eenvoudige en intuïtieve gebruikersinterface
  • Compatibel met vele industriële besturingssystemen
  • Voor alle drylin® lineaire assen
Meer informatie
Voorbeeldprogramma's van igus

drylin® E voorbeeldprogramma's

Bespaar tijd en geld met de igus® voorbeeldprogramma's (voorbeeldsoftware)
  • Download programma's met master/besturingssysteem programma & dryve parametrisering
  • Compatibel met industriële fabrikanten (Siemens, Beckhoff, Wago, etc.)
  • Compatibel met commercieel beschikbare single-board computers/ontwikkelings-boards
    (Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone)
Naar de voorbeeldprogramma's

drylin® E accessoires

drylin® E tandwieloverbrenging

drylin® E motoraandrijving

De motoraandrijvingen van de drylin E series overtuigen dankzij hun lage radiale speling, stille werking hoge aandrijfkoppel en 96% efficiency.
  • Planetaire tandwielen voor igus® stappenmotoren NEMA 23 en 34
  • Verhoogd motorkoppel
  • Hoger houdkoppel van een rem
  • 2 installatiegroottes
  • Reductie van 3 en 5 leverbaar
Kijk in de webshop

drylin® E koppelingen

De koppeling verbindt de aandrijfpen van de as met de motor. Een elastische polymeer insert in het midden van de koppeling brengt het motorkoppel over. Dit dempende element compenseert eventuele radiale en axiale speling.

  • Met vierkante of ronde behuizing
  • 20 versies uit voorraad leverbaar
  • Vibratie dempend
  • Vastclippen
  • Temperatuurbereik van -30°C tot +100°C
  • Shore hardheid 98 Sh A
Kijk in de webshop
drylin® E tandwieloverbrenging



Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Verzending en advies

Persoonlijk:

Maandag t/m vrijdag van 7.00 uur - 20.00 uur.
Op zaterdagen van 8.00 uur tot - 12.00 uur.

Online:

24h


The termen "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" en "yes" zijn wettelijk beschermde handelsmerken van igus® GmbH/Keulen in de Bondsrepubliek Duitsland en, indien van toepassing, in sommige andere landen. Dit is een niet-uitputtende lijst van handelsmerken (bijv. lopende handelsmerkaanvragen of geregistreerde handelsmerken) van igus GmbH of gelieerde ondernemingen van igus in Duitsland, de Europese Unie, de VS en/of andere landen of rechtsgebieden.

igus® GmbH benadrukt dat het geen producten verkoopt van de bedrijven Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber en alle andere drive-fabrikanten die worden genoemd op deze website. De producten die worden aangeboden door igus® zijn die van igus® B.V.