Intelligente kabelrupsen en slimme kabels

Welke nieuwe producten zijn er?

slimme nieuwe producten 2024

Slimme kabelrupsen

2022 smart plastics Nieuws: i.Sense TR.B

Eindelijk ook voor meerassige & industriële robots ...

Roller kabelrupsen

P4.1 Roller kabelrups

  • Langere levensduur dankzij onderhoudsvrije tribo polymeer glijlagers in de verbinding van de kettingschakels
  • Voor maximale spanning en levensduur
  • Legt afstanden af van meer dan 800 m bij snelheden van meer dan 5 m/s
  • Altijd weten hoe de kabelrups het doet dankzij slim plastic
E4 Kabelrupsen

E4 kabelrups serie voor het hoge belastingsbereik

  • schuivend, niet-ondersteund, hangend gebruik
  • Voor robuuste, veeleisende toepassingen
  • inwendige hoogte van 21 tot 350 mm
  • Elke kabelrupsschakel bestaat uit 4 afzonderlijke delen
  • Kan worden geopend in de binnenste en buitenste straal
E2.1

E2 kabelrupsen voor middelzware belasting

  • Inwendige hoogtes: 26 tot 48 mm
  • Verkrijgbaar in twee versies:
    • Scharnierend aan beide zijden in de buitenstraal
    • Aan beide zijden scharnierend in de binnenstraal
  • Verbeterde verhouding tussen gewicht en afmetingen in vergelijking met de vorige serie
  • Tot 55% sneller te installeren dan voorgangers

3D CAD-portaal voor smart plastics

Sneller intelligente kabelrups-systemen ontwerpen. CAD-modellen voor alle slimme componenten.

Ontwerp kabelrupsen in het 3D CAD-portaal

360° inzicht in het igus® testlaboratorium

Slimme oplossingen met chainflex® kabel

  • Meting van trek- en schuifkracht via de kabel (CF.P)
  • Meting van de elektrische specificatie van een kabel (CF.Q)
  • Meting van de transmissiekwaliteit (CF.D)

Sensoren voor chainflex® kabel

CF.P

CF.P

  • Conditiebewaking
  • Meet de trekkrachten die op de kabel werken
  • In geval van een storing, informatie via contact en signalering naar de machine
CF.Q

CF.Q

  • Conditiebewaking
  • Geeft veranderingen in de elektrische specificatie aan
  • Bij storing informatie via contact en bericht naar machine
CF.D

CF.D

  • Conditiebewaking
  • Geïntegreerd in kabel, geen meetkabel nodig
  • Pakketverlies wordt tijdig herkend
  • Waarschuwing via LED, het NC-contact of het netwerk
smart plastics Domino

Wilt u uw eigen smart plastic verpakking samenstellen?

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop