Verander van taal :
Klik op de relevante categorie om naar de informatie te gaan die u nodig hebt.

Hier vindt u de montage-instructies voor onze smart plastics systemen, die u stap-voor-stap aanwijzingen geven.

Naast de montagehandleiding zijn er ook gedetailleerde bedieningsinstructies voor al onze smart plastics systemen. Deze nemen u stap voor stap mee door alle relevante aspecten van de bediening:

Hieronder vindt u alle beschikbare gegevensbladen voor de afzonderlijke onderdelen - gesorteerd op sensortype.

Systeembeschrijvingen geven een compact overzicht van de voordelen, toepassingsgebieden en accessoires van smart plastics producten.
Hieronder vindt u de beschikbare beschrijvingen voor de verschillende smart plastics systemen.
Ontwerp intelligente kabelrups-systemen sneller. CAD-modellen voor alle slimme onderdelen.
Onze intelligente kabelrups-systemen werken al betrouwbaar in vele honderdduizenden toepassingen over de hele wereld - van drankautomaten en CNC-machines tot staalfabrieken. Vrijdragende lengtes kunnen met gemak worden overbrugd en lange rijwegen kunnen worden gerealiseerd in een breed scala aan industrieën.


Gebruikers van EPLAN oplossingen profiteren van een grotere efficiëntie in het productontwikkelingsproces dankzij gestandaardiseerde procedures, geautomatiseerde processen en consistente workflows.
Waar vind ik de juiste smart plastics gegevens voor mijn elektrische ontwerp?
Netwerkmachines die zelfstandig met elkaar communiceren zonder invloed van mensen worden beschreven met de term "Internet of Things". Een illustratief voorbeeld: een koelkast, die via sensoren detecteert dat er geen melk meer is of een vooraf bepaalde minimumhoeveelheid is bereikt, en via een netwerk een aanvulling bestelt bij de aangesloten supermarkt. In tegenstelling tot het normale internet, waar een gebruiker een invoer doet op de terminal, werken de systemen in dit geval zelfstandig, machine-to-machine (M2M).
Defecten in apparatuur kunnen niet altijd worden voorspeld en vermeden. Als er bijvoorbeeld een kabelrups kapot gaat, kan de hele machine - en niet alleen het energietoevoersysteem zelf - snel beschadigd raken en voor lange tijd uitvallen. Als er echter een EC.B breukdetectie sensor in de kabelrups is geïnstalleerd, detecteert deze een defect zoals een breuk in een vroeg stadium en geeft deze een signaal of schakelt de hele machine uit via een verbreekcontact. De sensor voorkomt zo verdere schade en totale uitval van de machine, d.w.z. een "crash" op. Onze sensoren om botsingen te voorkomen beschermen machines tegen grote defecten, storingen en stilstandtijden en voorkomen ongeplande kosten.
Industrie 4.0 is een project van de federale overheid voor de digitalisering van industriële productie. De achterliggende gedachte hiervan is dat productieprocessen niet als afzonderlijke processen naast elkaar lopen, maar digitaal zijn verbonden door middel van moderne communicatietechnologie. Alle componenten zoals machines, producten, logistiek en natuurlijk mensen communiceren op deze manier met elkaar. Het doel van dit digitale netwerk is een goed geïntegreerde en efficiënte zelforganisatie van de productie die zuinig omgaat met hulpbronnen. Industry 4.0 is nu een vertrouwde term geworden voor iedereen die betrokken is bij het digitaliseren van zijn/haar bedrijf, van het invoeren van bestellingen tot het monitoren van machines.
Voorspellend onderhoud betekent dat het ideale moment voor onderhoudsmaatregelen kan worden bepaald. Dit is mogelijk wanneer systemen zijn uitgerust met sensoren die slijtage en gebruik van onderdelen rapporteren. Idealiter vergelijkt een online IoT verbinding gespecificeerde bedrijfsgegevens en gegevens over het werkelijke gebruik om het beste moment voor efficiënt onderhoud te bepalen, zodat een kosteneffectieve en hulpbron efficiënte werking wordt gegarandeerd.
Robuust en slim - hoe digitaal genetwerkte kabelrupsen STS-kranen in de haven van Rotterdam versterken
Deze case study illustreert hoe EMO B.V. in staat is om meer dan 375.000 km op haar STS kranen te realiseren met igus chains for cranes®.

Ontdek hoe u de energietoevoer voor uw toepassing kunt verbeteren en zo de kosten kunt verlagen. Praktische tips, 50 jaar ervaring met kabelrupsen en duizenden testresultaten kunnen u helpen bij het kiezen van het juiste energietoevoersysteem.

Kwaliteit: getest, bewezen en gedigitaliseerd
Dankzij intensief onderzoek en grondige tests onder reële omstandigheden in het grootste testlaboratorium van de industrie, garandeert igus een lange levensduur. Onze voortdurend groeiende expertise en de bijbehorende database worden verwerkt in de verdere ontwikkeling van onze slimme producten in samenwerking met onze klanten.

Kwaliteit: getest, bewezen en gedigitaliseerd
Dankzij intensief onderzoek en grondige tests onder reële omstandigheden in het grootste testlaboratorium van de industrie, garandeert igus een lange levensduur. Onze voortdurend groeiende expertise en de bijbehorende database worden verwerkt in de verdere ontwikkeling van onze slimme producten in samenwerking met onze klanten.

Interessante artikelen
Lees onze blog en vind interessante artikelen over intelligente energietoevoer.


smart plastics in één oogopslag: intelligente conditiebewaking en voorspellend onderhoud
Welke succesverhalen met smart plastics zijn er?
smart plastics worden al betrouwbaar gebruikt in vele duizenden toepassingen over de hele wereld - van broodautomaten tot staalfabrieken. Meer dan 400.000 klanten wereldwijd in 50 bedrijfstakken vertrouwen op igus ... en steeds meer van hen gebruiken nu ook intelligente, smart plastics componenten. test

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur