Verander van taal :



De internationale robotfabrikant Fanuc biedt zijn open industriële IoT-platform "FIELD system" aan om gegevens van machines en systemen centraal te analyseren. Het systeem kan productiemachines van alle fabrikanten met elkaar verbinden via een lokale netwerktopologie, waardoor uitgebreide gegevensanalyse van de hele procesketen mogelijk is. In deze infrastructuur worden zowel apps van Fanuc als van externe leveranciers zoals igus® gebruikt. Met deze "smart plastic - i.Cee" app, kunnen onderhoudstechnici de conditie van hun igus® componenten, bijvoorbeeld energieketting en kabel, in het FIELD systeem controleren en het onderhoud met vooruitziende blik plannen.

Bouw uw eigen cobot


Alleen het intelligente netwerken van de individuele componenten creëert een solide basis voor voorspellende onderhoudsconcepten. Bij igus® wordt alles over predictief onderhoud samengevat onder de term i.Cee ("I see ahead").
Het centrale element is de i.Cee software. Deze software, in combinatie met sensoren op de energieketting, de glijlagerbus of een lineaire geleider, maakt van de uit voorraad beschikbare producten slimme producten. Het maakt het mogelijk om de maximale levensduur van uw igus® product te bepalen en het i.Cee systeem geeft ook de perfecte servicetijd aan. Algoritmes passen de levensduur en de servicetijd aan op basis van het gebruik. Met de software die wij leveren, een paar sensoren en de nieuwe communicatiemodule i.Cee:plus II kunnen standaardproducten in een handomdraai worden omgetoverd tot een slimme energievoorziening of intelligente glijlagers.

Verticale landbouw met automatisering tegen lage kosten

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur