Webbanner draaikranskogellager

Tandkranslagers

iglidur® PRT tandkranslager

Glijlager draaikogellager iglidur® PRT

Lees meer over tandkrans kogellagers ondersteund door glijlagers
xiros® tandkrans kogellager, ondersteund door kogellagers

Kogeldraaikrans kogellager xiros

  • 100 % vrij van smering
  • Volledig metaalvrij verkrijgbaar
  • Bijzonder geschikt voor de voedingsmiddelen- en chemische industrie
  • FDA-conforme componenten
  • Kugellager service life-Berechnung
Lees meer over tandkrans kogellagers ondersteund door kogellagers
Kogellager webshop

Waar kan ik het draaikogellager kopen?

Ons zwenkende ringkogellager in gebruik

Montagetafel met PRT tandkranslager
EasyCure verwarmingskabelhaspel van Bodenbender GmbH

Onze hoogtepunten in het productassortiment draaikogellagers

PRT-04-100 voor cleanroom toepassingen

iglidur® draaikrans, PRT-04, roestvaststalen behuizing

  • Roestvrijstalen behuizing
  • FDA- en ESD-conforme glijelementen beschikbaar
  • Onderhouds- en smeervrij
  • Voor hoge belastingen en hoge stijfheid
PRT-04 zwarte uitvoering met droge glijelementen

iglidur® Draaikrans, PRT-04, voor cleanroom

  • Geringe slijtage en lage emissies
  • Kant-en-klare complete oplossing ​
  • Getest en bewezen door het Fraunhofer Instituut
  • Onderhouds- en smeervrij
Kogeldraaikrans xirodur® Roestvrijstalen kogels

Kogeldraaikrans xirodur® B180, roestvrijstalen kogels

  • Goed bestand tegen chemicaliën en zeewater
  • Geschikt voor contact met voedingsmiddelen
  • Bedrijfstemperatuur: van -40°C tot +80°C
  • Ring- en kooimateriaal: xirodur® B180
  • Materiaal kogels: Roestvrij staal
Kogeldraaikrans xirodur® Roestvrijstalen kogels

Bolvormige draaikrans xirodur® B180, glazen bollen

  • Goed bestand tegen chemicaliën en zeewater
  • Bedrijfstemperatuur: van -40°C tot +80°C
  • Ring- en kooimateriaal: xirodur® B180
  • Materiaal kogels: glas

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Roy Snellens

Product Manager drytech®

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop