<font size="7">Voor orderverzamelen</font><br>Flexibel grijpsysteem</font>
Schunk grijper
  • Wat was er nodig: Een flexibel grijpsysteem bestaande uit een parallelle grijper en een vacuümgrijper dat kan worden aangepast aan verschillende objectgeometrieën.
  • Vereisten: Geschikt voor kleine inbouwruimtes, rendabel, absoluut smeervrij, onderhoudsvrij, geen corrosie, lange levensduur, eenvoudige montage, robuust, betrouwbare toepassing
  • Gebruikte producten: drylin® R aluminium as AWMP, dryspin® trapezoidal lead screw reverse PTGSG® JSRM-172220TR10X2 en JSLM-172220TR10X2, iglidur® J3 glijlager J3SM-1012-08, iglidur® J3 glijlager met flens J3FM-0304-05, J3FM-0608-06 en J3FM-0810-10
  • Succes voor de klant: Voor een zo compact mogelijk ontwerp werden klassieke machine-elementen vervangen door igus® producten zoals kunststof glijlagers, geleidingen en schroefaandrijvingen, die ook kosteneffectief zijn.

RBTX - De marktplaats voor low cost robotica

RBTX
  • Investeer & winst: Snelle afschrijving door automatisering tegen lage kosten
  • Hardware & integratie: Vind in een handomdraai de juiste roboticaoplossing voor u
  • Expertise & Veiligheid Hoogwaardige kwaliteit van toonaangevende robotica leveranciers & Gegarandeerde compatibiliteit

De gebruikte producten

VIVE-Medtech
omkeerbare loodschroef

Spindelmoeren
Glijlagers
Flenslagers

Verdere toepassingsafbeeldingen

Bestel online:

Vulsysteem

Configureer de draadspindel-aandrijving:

Vulsysteem

Verbeter de technologie... verlaag de kosten:

Verbeter techniek, Verlaag kosten

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Ronald van Drie

Inside Sales kabelrupsen en kabels

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop