iglidur® J3, glijlager, metrisch

De nieuwe duurloper: specialist voor pulserende belastingen

iglidur® J3, glijlager, metrisch
iglidur® J3, glijlager, metrisch drawing
1 van 2
iglidur® J3, glijlager, metrisch
iglidur® J3, glijlager, metrisch drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer: J3SM-1012-08
  • Materiaal: iglidur® J3
  • Vorm: Bestel glijlagerbussen
  • Afmetingen:
    • d1 10 mm
    • d2 12 mm
    • b1 8 mm
  • Afmetingen aanpassen
  • Productiemethode: Spuitgieten
  • Levensduur:
Materiaal specificaties:
  • De nieuwe duurloper: specialist voor pulserende belastingen
  • Lage frictiecoëfficiënten
  • Goede bestendigheid tegen vloeibare media
  • Lage vochtopname
iglidur® J3 |De nieuwe duurloper: specialist voor scharnierende belastingen
 
  • Lage frictiecoëfficiënten
  • Goede mediabestendigheid
  • Geringe vochtabsorptie
  • Vrij van PTFE
  • Smerings- en onderhoudsvrij
  • Standaard programma uit voorraad
iglidur® J3 is een materiaal met verbeterde slijtvastheid bij lage tot gemiddelde belastingen en hoge snelheden. De levensduur is tot 300 % langer dan die van iglidur® J – het beproefde top duurloper materiaal.
 
Typische toepassingsgebieden
 
Vending machinery
Printing industry
Beverage industry
Glass industry
Aviation
 
Hier kunt u verdere toepassingen vinden:
Industry solutions
 
Wanneer te gebruiken?
  • Wanneer de slijtvastheid van roterend of oscillerend iglidur® J moet worden geoptimaliseerd
  • Wanneer zeer lage frictie-coëfficiënten in droog bedrijf nodig zijn
  • Wanneer een hoge slijtvastheid bij lage belastingen nodig is
  • Wanneer een geringe vochtabsorptie is gewenst
  • Wanneer een goede bestendigheid tegen vloeibare media is vereist
Wanneer te gebruiken?
Use our filter options to find the suitable product
 
Toleranties en meetsysteem
De installatie-afmetingen en toleranties van iglidur® glijlagers zijn een functie van het materiaal en wanddikte's. Voor elk materiaal zijn de vochtabsorptie en de thermische expansie bepalende factoren. Glijlagers met geringe vochtabsorptie kunnen worden ontworpen met een minimale lagerspeling. De vuistregel voor wanddikte: hoe dikker de wand van de lagers, des te groter moeten de toleranties zijn.
Testing methods
 
Assemblage
iglidur® glijlagers zijn perspassing-lagers. De binnendiameter past zich pas aan na perspassing in de behuizing met juiste tolerantie. De vóór perspassing overgedimensioneerde maat kan tot wel 2% van de binnendiameter zijn. Dit waarborgt een nauwkeurige perspassing van het lager. Axiale of radiale beweging in de behuizing wordt zo voorkomen.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Weet u niet zeker of het past?

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop