CRM rotatie module

Roterende module - rotatiehoek tot 6480 °

  • Algemene machine- en installatiebouw
  • Productiesystemen / intern transport
  • Werktuigmachines
  • Industriële robots
  • Medische technologie
  • Windenergiecentrales
  • Pretparken
  • Satelliet telescopen/antennes
Verbeter techniek
  • Geen sleepring: kan worden uitgerust met elk type kabel
    (stroom, data, lucht of vloeistoffen)
  • Kan ook worden uitgerust met gegolfde leidingen
  • Kleine installatieruimte, zeer plat
  • Rotatiehoek tot 6.480° (afhankelijk van het systeem)
  • Spatwaterdicht dankzij ononderbroken
    geleiding
Verlaag kosten
  • kosteneffectief in geval van reparatie (vervanging van afzonderlijke
    componenten mogelijk)
  • Aanpasbaar aan technologische ontwikkelingen door
    eenvoudige vervanging van de gebruikte kabels
Bewijs
Duurzaamheid
  • Geen extra koperen onderdelen
    in het systeem (behalve leidingkoper) Onderdelen zijn herbruikbaar
  • Minder grondstoffen nodig door optie voor gedeeltelijke reparatie in plaats van totale vervanging
  • Laat uw energieketting of kabeldrager recyclen aan het einde
    van zijn levenscyclus in het igus® Chainge® recyclingprogramma. Het maakt niet uit welke fabrikant. U ontvangt hiervoor een voucher: chainge® programma
  • igus® ondersteunt de circulaire economie van kunststof en investeert in chemische recycling

Technische gegevens

Test: CRM roterende module en TB12 twisterband vrije hoogte

Test: vrije hoogte

Toepassingsvoorbeeld met roterende modules

Toepassingsvoorbeeld van roterende module

Bruglager

Kabelrupstoepassingen

Meer toepassingen voor de kabelrups

Rotatiemodules
Rotatiemodule CAD modellen
Kabelrups nieuws 2020

Misschien ben je ook geïnteresseerd in dit

10 tips voor een betrouwbare roterende energietoevoer

Whitepaper roterende energievoorziening

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop