drylin® rolgeleiders

Twee systemen, één doel

Je kunt dit vinden op onze website:

De onderdelen van de geleiderol

Geleiderol

rails

  • WSR-10-120
  • corrosievrij door blank geanodiseerde coating
  • Voor zijdelingse installatie direct op de muur
Rollager WJRM-31-10

Roller pils

  • WJRM-31-10 & WJRM-41-10
  • Met sledeplaat kan WWRY worden uitgebreid tot een complete lineaire geleider.
  • kosteneffectief met behulp van zink gegoten behuizing
drylin® W hybride slede WWR-31

Rijtuigen

  • WWR-31-10-120-10, 15 & 20
  • type: rond
  • Materiaal glij-element: iglidur® J
  • Materiaal: zamac spuitgietdeel
Verbeter techniek driehoek

Verbeter techniek

Kosten omlaag driehoek

Verlaag kosten

Bewijs vierkant

Bewijs

Cirkel duurzaamheid

Duurzaamheid

Rolgeleiding video's

Afbeelding met rollager die het systeem uitlegt
Afbeelding met rollager die het systeem uitlegt

Wat zijn rollagers?

Mobiele draadzaag

banner_mobiele_steendraadzaag

max. velolift

Velolift

Gemeentelijke voertuigen

Fiedler

SLIDE

banner

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Roy Snellens

Product Manager drytech®

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop