Verander van taal :
Ontdek hier al onze duurzaamheidstestrapporten voor onze robotkabels.

De CFROBOT5 in de praktijk gebruiken
De glasvezelkabel uit de CFROBOT5 robotkabelserie wordt altijd onmiddellijk geassocieerd met een 6-assige gelede robot omdat er altijd torsie bij komt kijken. Maar dat hoeft niet altijd het geval te zijn, want klanten hebben vaak gevoelige signalen te vervoeren. Deze signalen komen van actuatoren die in vrije, ongedefinieerde bewegingen worden geleid en ook daar speelt torsie een rol. Uiterst nauwkeurige metingen produceren een ongelooflijke hoeveelheid gegevens en deze kunnen het meest betrouwbaar en storingsvrij worden getransporteerd via een glasvezelkabel. De uitdaging is om het gevoelige glasvezelelement in de kabel zo op te vangen dat het niet beschadigd kan raken, zelfs niet op de lange termijn.

De CFROBOT7 in de praktijk gebruiken
Het doel van de test was het bepalen van de levensduur van de verdraaibare motorkabel van de CFROBOT7 robotkabelserie. De CFROBOT7 moet betrouwbaar bestand zijn tegen continue beweging, zoals in een robot met een torsie van +/- 180°, zoals in de automobielindustrie.
In deze toepassingen is het vaak zo dat de robots constant in beweging zijn en dat de kabels dus constant blootgesteld worden aan deze torsie. Dankzij een gevouwen algemene afscherming en de robuuste PUR buitenmantel is deze kabel ideaal voor gebruik in 3D-bewegingen.

De CFROBOT in de praktijk gebruiken
In de meeste gevallen wordt torsie geassocieerd met een 6-assige robot. Maar er zijn ook veel vrije, ongedefinieerde bewegingen die een kabel zwaar kunnen belasten. Bijvoorbeeld in de doorvoer van een zwenkarm. De kabels moeten zoveel mogelijk uit de weg worden gehouden, dus is het zinvol om ze binnen het apparaat te leiden. Als de betreffende arm echter niet alleen op en neer wordt gebogen, maar ook op meerdere punten kan worden gedraaid, ontstaan er vaak kurkentrekkers met conventionele kabels. De CFROBOT kan deze belasting echter gemakkelijk aan. Met een torsiehoek van +/-180° per meter kabellengte is hij bestand tegen de belasting en dankzij de afscherming is de elektromagnetische compatibiliteit met de nabijgelegen data- en besturingskabels ook gewaarborgd.

De CFROBOT8 in de praktijk gebruiken
De CFROBOT8.045 kabel wordt heel vaak gebruikt in de autoproductie, bijvoorbeeld voor het verplaatsen van meetunits die op de 6e as van de robot zijn gemonteerd. Daar bewegen ze naar inspectiepunten en voeren ze analyses uit voor kwaliteitsborging in de productie. Om dit te kunnen doen, worden de kabels die het gevoelige Ethernet-signaal transporteren veel gedraaid. Voor dergelijke taken telt 100% betrouwbaarheid op de robot.

De CFROBOT8.PLUS in de praktijk gebruiken
Cameragebaseerde robottoepassingen worden vaak gebruikt in de industrie, bijvoorbeeld om barcodes te herkennen of kwaliteitscontrole uit te voeren. Deze toepassing wordt echter ook in televisiestudio's gebruikt. Hier is het bijzonder belangrijk om een uiterst betrouwbare energie- en datavoorziening te hebben en om zeer veeleisende bewegingen te kunnen uitvoeren.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop:  24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur