De iglidur® polymeerlagers zijn zo robuust ontworpen dat de lagers in het ideale geval ongeveer 30 jaar langer meegaan dan de grijper. "Een voordeel voor onze multifunctionele grijper, aangezien de onderhoudskosten dalen en de productiviteit aanzienlijk toeneemt." Een test in het eigen laboratorium van igus®, het grootste testlaboratorium in de industrie, bewijst ook hoe slijtvast de lagers zijn. Hier namen de polymeerlagers het op tegen klassieke metalen lagers. Beide lagertypes draaiden op een gasgenitreerde St52 stalen as - met een belasting van 30 MPa en een snelheid van 0,01 meter per seconde. "De glijlaag van de metalen lagers was al versleten na 60.000 cycli," zegt Stefan Loockmann-Rittich, hoofd van de iglidur® glijlager business unit.
"De lagers van de iglidur® G serie vertoonden daarentegen bijna geen slijtageverschijnselen, zelfs niet na 200.000 cycli. Ze zijn daarom bij uitstek geschikt voor jarenlang betrouwbaar en onderhoudsvrij gebruik." specificatie, die overigens ook van toepassing is op een ander lagertype dat in de multifunctionele grijper van GMG te vinden is: de lineaire bussen van de drylin® R-serie (RJM-01-16), die een gecontroleerde en veilige lineaire beweging van de grijperhefinrichting mogelijk maken. "De igus® lagers overtuigen ons keer op keer en daarom zullen we ook in de toekomst blijven vertrouwen op de iglidur® polymeren, vat" Saadat samen.