ReBeL® in het restaurant

Kosteneffectief en compact: tandwieloverbrenging voor service-robotica

ReBeL®: volledig geïntegreerde enkelvoudige verbindingen

ReBeL tandwieloverbrenging
  • kan tot 5x sneller worden geïntegreerd dan tandwielkasten zonder besturingssysteem
  • tot 8x meer koppel dan RL-S-17
  • 2 maten
  • 25% lichter dan standaard spanningsgolftandwielen op de markt
ReBeL tandwieloverbrenging
  • A: uitgang met encoder en montageflens
  • B: tribologisch geoptimaliseerde tandwielkast met kunststof as
  • C: Borstelloze gelijkstroommotor (externe rotor)
  • D: CAN-BUS motordriverkaart

Twee maten, één idee: volledig geïntegreerde spanningsgolftandwielen

ReBeL tandwieloverbrenging, inbouwmaat 80

installatiemaat 80

  • Buitendiameter: 80 mm
  • Hoogte: 58 mm
  • Gewicht: 330 g
  • max. Uitgaand koppel: 2,5 Nm
  • Nominaal koppel: 2 Nm
  • Snelheid uitgang: 10 1/min.
  • Overbrengingsverhouding: 50:1
  • Mechanische levensduur: 1.000.000 cycli/min.
  • onderdeelnummer: RL-SE-80-50-XXXX
ReBeL® Versnellingsbakinstallatie maat 105

installatiemaat 105

  • Buitendiameter: 105 mm
  • Hoogte: 66 mm
  • Gewicht: 900 g
  • max. Uitgaand koppel: 20 Nm
  • Nominaal koppel: 15 Nm
  • Snelheid uitgang: 10 1/min.
  • Overbrengingsverhouding: 70:1
  • Mechanische levensduur: 1.000.000 cycli/min.
  • onderdeelnummer: RL-SE-105-70-XXXX

De applicatie vooraf gratis programmeren en testen

ReBeL knikarm
LCA-toepassingen

Goedkope automatisering - toepassingsgebieden

ReBeL® configurator

Cobotconfigurator

webshop icoon

Goedkope automatiseringswinkel

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop