Snap-on drager voor Module Connect

Breid uw modulaire interface snel en flexibel uit met de opklikbare kabeldrager

Voor nog meer flexibiliteit in de kleinste ruimtes

Tech driehoek omhoog

Verbeter techniek

Kosten omlaag driehoek

Verlaag kosten

Bewijs vierkant

Bewijs

Duurzaamheid cirkel

Duurzaamheid

Bewezen in de praktijk:

Module Connect zorgt voor snel onderhoud in de verpakkingsindustrie

Module Connect in de verpakkingsindustrie

module connect adapters voorkomen lange stilstandtijden in automatische parkeersystemen

Automatisch parkeer systeem

Toepassingen in energievoorzieningssystemen

Toepassingen met readychain

Eén connectormodule in plaats van vele losse connectoren ...

Goede redenen voor een kant-en-klare oplossing ...

RC USP's
  • Verkorting van de assemblagetijd tot 95
  • Lagere productiekosten
  • Minimale logistieke kosten - geen opslagruimte nodig
  • Optimalisatie van inkoop - één systeem, één onderdeelnummer
  • Kortere montagetijd - minder machinestilstand
  • Assemblage ter plaatse - internationale service met 31 locaties
  • Op maat gemaakte producten mogelijk - igus® ontwikkelt extra componenten

adapter voor een snelle en eenvoudige aansluiting van de kabelrups

Module Connect: Winnaar van de Duitse designprijs 2021
  • Bespaart tot 80 % montagetijd
    In enkele eenvoudige stappen aansluiten op de machine
  • Duidelijk gestructureerde interface
    Eenvoudige aansluiting van de kabelrups, zelfs zonder voorkennis van elektronica
  • Duurzaam
    Bestaande igus® kabeldraagsystemen kunnen eenvoudig worden aangevuld - adapter is aangepast aan verschillende kabelrups® series
USP afbeelding

Aanvraag: Module Connect adapter

USP afbeelding

module connect

USP afbeelding

readychain compleet systeem

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop