iglidur® W300 - Materiaalgegevens

De belangrijkste specificaties in een oogopslag

  • Goede slijtvastheid bij kamertemperatuur
  • Uitstekende wrijvingscoëfficiënt
  • Lage vochtopname
  • Hoge mediabestendigheid
  • Bestand tegen randdruk
  • Bestand tegen schokken en stoten
  • Bestand tegen vuil en stof
  • Bestand tegen hoge belasting (>60N/mm²)
Materiaalspecificaties

Wanneer gebruik ik dit materiaal?

  • Wanneer een zuinig glijagers met allround prestaties nodig is
  • Voor lage tot gemiddelde oppervlaktesnelheid
  • Als de lager op verschillende materialen moet draaien
  • Voor scharnierende en roterende bewegingen

Wanneer gebruik ik een ander materiaal?

Toelaatbare glijdend toerental

Maximale oppervlaktesnelheid
m/sRoterendOscillerendlineair
permanent10,74
korte termijn2,51,86

Wrijving en slijtage

Temperatuurgrenzen voor iglidur® W300

iglidur® W300droogVettenOlieWater
Wrijvingscoëfficiënt µ0,08 - 0,230,090,040,04
diagram. 04: wrijvingscoëfficiënt als functie van de oppervlaktesnelheid, p = 0,75 MPa, as uit Cf53
diagram 05: wrijvingscoëfficiënt als functie van de laatste, v = 0,01m/s
Slijtage met verschillende asmaterialen
Slijtage in oscillerende en roterende toepassingen

Installatietoleranties

Diameter d1 [mm]als h9 [mm]iglidur® W300 E10 [mm]behuizing H7 [mm]
tot 30 - 0.025+0.014 +0.0540 +0.010
> 3 tot 60 - 0.030+0.020 +0.0680 +0.012
> 6 tot 100 - 0.036 +0.025 +0.0830 +0.015
> 10 tot 180 - 0.043+0.032 +0.1020 +0.018
> 18 tot 300 - 0.052+0.040 +0.1240 +0.021
> 30 tot 500 - 0.062+0.050 +0.1500 +0.025
>50 tot 800 - 0.074+0.060 +0.1800 +0.030
>80 tot 1200 - 0.087+0.072 +0.2120 +0.035
>120 tot 1800 - 0.100+0.085 +0.2450 +0.040

Extra specificatie

Chemische bestendigheid

stralingsbestendigheid

UV-bestendigheid

Vacuüm

Elektrische specificatie

chemische bestendigheid van iglidur® W300
GemiddeldWeerstand
Alcoholen+ tot 0
Koolwaterstoffen+
Vetten, oliën zonder additieven+
Brandstoffen+
Verdunde zuren0 tot -
Sterke zuren-
Verdunde alkalines+
Sterke alkalines0
Elektrische specificaties
Specifieke overgangsweerstandOppervlakteweerstand
> 1013 Ωcm> 1012 Ω

Typische toepassingsgebieden

Houtbewerkingsindustrie

Houtbewerkingsindustrie

Grafische sector

Drukkerijen

Drankenindustrie

Drankindustrie