Verander van taal :
Materiaal tabel
Algemene specificatie
Eenheid
iglidur® UW500
Testmethode
dichtheid
g/cm³
1,49
Kleur
zwart
max. Vochtopname bij 23°C/50% luchtvochtigheid.
Gewicht
0,1
DIN 53495
max. Waterabsorptie3)
Gewicht
0,5
Glijdende wrijvingscoëfficiënt, dynamisch, tegen staal
μ
0,20-0,36
pv-waarde, max. (droog)
MPa x m/s
0,35
Mechanische specificatie
buigmodulus
MPa
16.000
DIN 53457
buigsterkte bij 20°C
MPa
260
DIN 53452
maximaal aanbevolen oppervlaktedruk (20°C)
MPa
140
Samendruksterkte
MPa
140
Shore D hardheid
86
DIN 53505
Fysische en thermische specificatie
Bovenste langetermijntoepassingstemperatuur
°C
+250
Bovenste kortstondige toepassingstemperatuur
°C
+300
bovenste omgevingstemperatuur op korte termijn1)
°C
+300
Lagere toepassingstemperatuur
°C
-100
warmtegeleidingsvermogen
W/m x K
0,60
ASTM C 177
thermische uitzettingscoëfficiënt (bij 23°C)
K-1 x 10-5
4
DIN 53753
Elektrische specificatie
Volumeweerstand
Ωcm
< 109
DIN IEC 93
Oppervlakteweerstand2)
Ω
< 109
DIN 53482

diagram. 01: Toelaatbare pv-waarde voor iglidur® UW500 glijlagers met 1 mm wanddikte in droog bedrijf tegen een stalen as, bij +20 °C, geïnstalleerd in een stalen behuizing
X = oppervlaktesnelheid [m/s]
Y = belasting [MPa]
De glijlagers van iglidur® UW500 zijn ontwikkeld voor onderwatertoepassingen met hogere temperaturen. Voorbeelden hiervan zijn waterpompen in de autotechniek, maar ook medische technologie en aanverwante gebieden. De informatie in dit hoofdstuk beschrijft iglidur® UW500 in droog bedrijf, tenzij het gebruik onder water uitdrukkelijk wordt vermeld.

diagram. 02: aanbevolen maximale oppervlaktedruk als functie van de temperatuur (140 MPa bij +20 °C)
X = temperatuur [°C]
Y = belasting [MPa]
Mechanische specificatie
De maximaal aanbevolen oppervlaktedruk is een mechanische materiaalparameter. Hieruit kunnen geen conclusies over de tribologie worden getrokken. De druksterkte van iglidur® UW500 lagers neemt af met toenemende temperaturen. diagram. 02 illustreert deze relatie.
diagram. 03 toont de elastische vervorming van iglidur® UW500-lagers onder radiale belasting.

Diagram 04: wrijvingscoëfficiënt als functie van de oppervlaktesnelheid, p = 0,75MPa
X = oppervlaktesnelheid [m/s]
Y = wrijvingscoëfficiënt μ
wrijving en slijtage
diagram. 04 en 05 tonen de wrijvingscoëfficiënt van iglidur® UW500 glijlagers als functie van de glijsnelheid en de belasting. wrijving en slijtage zijn ook sterk afhankelijk van de partner. Geslepen oppervlakken met een gemiddelde oppervlakteafwerking Ra van 0,1 tot 0,4 zijn ideaal.

Diagram 05: schrijfcoëfficiënt als functie van de laatste, v = 0,01m/s
X = laatste [MPa]
Y = wrijvingscoëfficiënt μ
iglidur® UW500
droog
Vet
olie
water
wrijvingscoëfficiënt µ
0,2 - 0,36
0,09
0,04
0,04
Tabel 04: wrijvingscoëfficiënt voor iglidur® UW500 tegen staal
(Ra = 1 µm, 50 HRC)

diagram. 06: Slijtage, roterende toepassing met verschillende asmaterialen, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
X = asmateriaal
Y = slijtage [μm/km]
A = aluminium, hard geanodiseerd
B = vrij snijdend staal
C = Cf53
D = Cf53, hard verchroomd
E = HR koolstofstaal
F = 304 SS
G = hoogwaardig staal
Asmaterialen
Diagram 06 toont een uitbreiding van de resultaten van tests met verschillende asmaterialen die werden uitgevoerd met glijlagers van iglidur® UW500.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop:  24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur