Verander van taal :
Materiaal tabel
Algemene specificatie
Eenheid
igutex® TX1
Testmethode
dichtheid
g/cm³
2,1
Kleur
grijsgroen
max. Vochtabsorptie bij 23°C/50% kamervochtigheid.
Gewicht
0,2
DIN 53495
max. totale vochtopname
gewichtsprocent
0,5
Schuifwrijvingscoëfficiënt, dynamisch, tegen staal
µ
0,04 - 0,14
pv-waarde, max. (droog)
MPa x m/s
0,89
Mechanische specificatie
buigmodulus
MPa
12.000
DIN 53457
buigsterkte bij 20°C
MPa
55
DIN 53452
Samendruksterkte
MPa
220
maximaal aanbevolen oppervlaktedruk (20°C)
MPa
200
Shore D hardheid
94
DIN 53505
Fysische en thermische specificatie
Bovenste langetermijntoepassingstemperatuur
°C
+120
Bovenste kortstondige toepassingstemperatuur
°C
+170
Lagere toepassingstemperatuur
°C
-60
warmtegeleidingsvermogen
[W/m x K]
0,24
ASTM C 177
thermische uitzettingscoëfficiënt (bij 23°C)
[K-1 x 10-5]
3
DIN 53752
Elektrische specificatie
Volumeweerstand
Ωcm
> 1011
DIN IEC 93
oppervlakte weerstand
Ω
> 1013
DIN 53482
Tabel 01: Materiaalgegevens

diagram. 01: Toelaatbare pv-waarde voor igutex® TX1 glijlagers in droog bedrijf tegen een stalen as bij +20 °C
X = oppervlaktesnelheid [m/s]
Y = belasting [MPa]
igutex TX1 glijlagers vertegenwoordigen een zeer hoog draagvermogen met hoge radiale belastingen en een goede slijtvastheid. Het speciale ontwerp zorgt voor een hoge dimensionale stabiliteit dankzij de lange vezelwikkeling en de vaste smeermiddelen, waardoor een smering- en onderhoudsvrije werking mogelijk is. Een hoge vuil- en mediabestendigheid maken het specificatieprofiel compleet.

diagram. 02: aanbevolen maximale oppervlaktedruk als functie van de temperatuur (200 MPa bij +20 °C)
X = temperatuur [°C]
Y = belasting [MPa]
Mechanische specificatie
De druksterkte van igutex® TX1 glijlagers neemt af bij stijgende temperaturen. diagram. 02 illustreert deze relatie. Bij de kortstondig toelaatbare toepassingstemperatuur van +170 °C is de toelaatbare vlaktedruk nog steeds 100 MPa. De maximaal aanbevolen vlaktedruk is een mechanische materiaalparameter. Hieruit kunnen geen conclusies over de tribologie worden getrokken.

Diagram 03: Vervorming onder druk en temperatuur
X = Belasting [MPa]
Y = vervorming [%]
diagram. 03 toont de elastische vervorming van igutex® TX1 onder radiale belasting.
Het gebruik van geharde assen wordt over het algemeen aanbevolen in het hoge belastingsbereik. Dit geldt in het bijzonder voor het gebruik van igutex® TX1. Zelfs op zachte assen worden echter nog acceptabele slijtagesnelheden bereikt bij zwenken met hoge belasting onder 100 MPa. De vergelijking van de slijtage bij draaien en zwenken in diagram 07 maakt duidelijk dat de kracht van igutex® TX1 ligt in het zwenken met hoge belasting.


Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur