Verander van taal :

Dankzij hun tribologische eigenschappen voldoen onze kunststof lagers aan de hoogste eisen voor een lange levensduur zonder extra smering. Om deze kwaliteit te bereiken, hebben we ons testlaboratorium uitgebreid tot een totale oppervlakte van 1.500 m² en voeren we jaarlijks meer dan 135 biljoen testbewegingen uit. Wij testen en ontwikkelen materialen en bussen onder praktijkomstandigheden, met als doel u de beste polymeeroplossing voor uw toepassing te bieden. De polymeerlagers zijn geoptimaliseerd voor gebruik in bewegende toepassingen en bieden dankzij hun specificaties nieuwe ontwerpmogelijkheden. Basispolymeren, vaste smeermiddelen en versterkingsmaterialen worden zodanig gecombineerd dat de bussen aan alle voor de toepassing vereiste specificaties voldoen. De tests zijn gericht op duw- en trekkrachten, de wrijvingscoëfficiënt, slijtage, schuring en aandrijfkrachten, in combinatie met verschillende snelheden en lagerbelastingen.
In het testcentrum van iglidur en igubal worden lagers en materialen grondig getest op hun belastbaarheid, slijtage- en wrijvingseigenschappen. Andere parameters, zoals hoge en lage temperaturen, zware lasten en toerental, worden aangepast aan de eisen van de test. Het testlaboratorium beschikt over ongeveer 50 proefopstellingen, waarop meer dan 300 tests tegelijkertijd worden uitgevoerd. Daarnaast voeren we elk jaar ongeveer 11.300 tribologische onderzoeken uit op zo’n 250 nieuw ontwikkelde kunststofmengsels. Om ervoor te zorgen dat de nieuwe samenstellingen zich in de praktijk bewijzen, worden ze niet alleen blootgesteld aan externe invloeden, maar ook aan verschillende bewegingsrichtingen en belastingen – roterend, scharnierend, lineair en tuimelend.
Daarnaast testen we onze onderdelen op hun gedrag bij vervuiling, zeer uiteenlopende weersomstandigheden en zelfs bij schokken en stoten. De resultaten van onze tests worden opgeslagen in databases en verwerkt in de online tools.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur