Voorlader testopstelling

Voorlader testopstelling

Belangrijkste gegevens van de testopstelling

TankVolumestroomWerkdrukMotorBesturingssystemen
300 l66 l/min.Max. 220 bar11 kWPLC-bestuurd met 10" touch display

Verschillende modi mogelijk

RijwegenTrillende werkingMaximale belastingVmax
Enkelvoudige tripEenvoudig500 kg (variabel)4 cycli/min. bij volledige rotatie
Enkelvoudige trip gecombineerdMeervoudig
Synchrone rijweg

Gedetailleerde testresultaten

iglidur Z glijlagers op gegalvaniseerde as

Glijlager op verzinkte as

iglidur Z glijlager op CF53h as

Glijlagers op hardverchroomde as CF5

iglidur J glijlager op 304 SS as

Hoge belastingen op roestvrij staal?

iglidur Z glijlager op nitrogebrande St52 as

Glijlager op nitrogecarboneerde as St52

Eerdere testresultaten

We willen graag de huidige testresultaten in detail presenteren

Huidige testresultaten

Hoe bestendig is een gegalvaniseerd oppervlak?

Lagerpunt P1: robuustheid van iglidur op gegalvaniseerde as

iglidur Z met hardverchroomde as CF5

Lagerpunt P2: iglidur Z met hard verchroomde CF5-as

Hoge belastingen op roestvrij staal?

Lagerpunt P2: hoge belastingen op roestvaststalen as

Nitrogecarboneerde as St52, links-rechts in directe vergelijking

Lagerpunt P3: genitrocarboneerde St52 as, glijlagervergelijking

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop