Verander van taal :

Glijlagers worden gebruikt om direct contact te vermijden, bv. tussen as en behuizing, zodat ze niet slijten. De meeste lagers moeten regelmatig gesmeerd worden om goed te functioneren. iglidur glijlagers hebben geen extra smeermiddelen nodig, waardoor ze onderhoudsvrij zijn en een voordelig alternatief vormen voor metalen glijlagers. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende types en meer dan 10.000 maten in onze glijlager webshop. Met de speciaal door igus ontwikkelde iglidur materialen is het mogelijk om een breed scala aan toepassingen te realiseren voor onze glijlagers in verschillende industrieën. Ze kunnen worden blootgesteld aan hoge temperaturen, chemicaliën of hoge belastingen en zijn geschikt voor contact met voedingsmiddelen.
De iglidur glijlager webshop omvat ons complete catalogusassortiment. Het stelt gebruikers ook in staat om prijzen en levertijden te berekenen voor op maat gemaakte bussen in een kwestie van seconden.
Voor asdiameters Ø3 - Ø195 mm

Voor asdiameters Ø3 - Ø195 mm
Naar de webshop
Voor asdiameters Ø1,5 - Ø150 mm
Naar de webshop
Voor axiale lagersteun
Ø8 - Ø114mm

Voor lineaire geleidingen
Ø4 - Ø80mm

Voor doorvoeren plaatmetaal
Ø8 - Ø25mm

Voor schroeven
Ø10 - Ø35mm

Een overzicht van onze technische informatie en gegevensbladen over onze iglidur materialen vindt u hier en kunt u downloaden.
Meer informatie over de iglidur materialen
Vanwege de huidige discussie over een verbod op PTFE en PFAS hebben we hier alle belangrijke details over onze glijlagers verzameld. Je vindt hier ook een lijst van alle iglidur materialen die geen PTFE bevatten of getest zijn op PFAS die als kritiek of schadelijk voor de gezondheid worden beschouwd.

Naast ons uitgebreide standaardassortiment bieden we ook op maat gemaakte producten volgens uw specificaties . U kunt kiezen uit verschillende productieprocessen, zodat we altijd het beste aanbod voor u kunnen selecteren.

Deze en vele andere vragen worden hier beantwoord. Kom alles te weten over onze glijlagers en materialen.

Ontdek onze nieuwe producten op het gebied van lageringstechnologie. Vragen van klanten stellen ons voortdurend voor nieuwe uitdagingen, die vaak leiden tot de ontwikkeling van nieuwe producten. Ons doel is om onze klanten altijd de meest kosteneffectieve oplossing te bieden en technische vooruitgang mogelijk te maken.

Met ons motion plastics nieuws mist u geen nieuws over igus en zijn producten. Onze nieuwsbrief houdt u op de hoogte: nieuwe producten, spannende toepassingen, actuele laboratoriumrapporten en nog veel meer.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur