Verander van taal :
Materiaal tabel
Algemene specificatie
Eenheid
iglidur® N54
Testmethode
dichtheid
g/cm³
1,13
Kleur
groene kleur
max. Vochtabsorptie bij 23°C/50% kamervochtigheid.
Gewicht
1,6
DIN 53495
max. totale vochtopname
gewichtsprocent
3,6
Schuifwrijvingscoëfficiënt, dynamisch, tegen staal
μ
0,15-0,23
pv-waarde, max. (droog)
MPa x m/s
0,5
Mechanische specificatie
buigmodulus
MPa
1.800
DIN 53457
buigsterkte bij 20°C
MPa
70
DIN 53452
Samendruksterkte
MPa
30
maximaal aanbevolen oppervlaktedruk (20°C)
MPa
36
Shore D hardheid
74
DIN 53505
Fysische en thermische specificatie
Bovenste langetermijntoepassingstemperatuur
°C
+80
Bovenste kortstondige toepassingstemperatuur
°C
+120
Bovenste kortstondige omgevingstemperatuur1)
°C
+140
Lagere toepassingstemperatuur
°C
-40
warmtegeleidingsvermogen
W/m x K
0,24
ASTM C 177
thermische uitzettingscoëfficiënt (bij 23°C)
K-1 x 10-5
9
DIN 53752
Elektrische specificatie
Volumeweerstand
Ωcm
< 1013
DIN IEC 93
oppervlakteweerstand
Ω
< 1011
DIN 53482

diagram. 01: Toelaatbare pv-waarde voor iglidur® N54 glijlagers met een wanddikte van 1 mm in droog bedrijf tegen een stalen as, bij +20 °C, geïnstalleerd in een stalen behuizing
X = oppervlaktesnelheid [m/s]
Y = belasting [MPa]
iglidur® N54 is het eerste iglidur®materiaal dat grotendeels gebaseerd is op biopolymeren. Naast het feit dat alle iglidur®materialen al smeermiddelvrij zijn, is dit een verdere stap in de richting van een positieve milieubalans. Goede wrijvingscoëfficiënten in combinatie met een levensduur die seriegebruik in sporadisch bewegende toepassingen mogelijk maakt, geven dit materiaal een vaste plaats in het iglidur®programma.

diagram. 02: aanbevolen maximale oppervlaktedruk als functie van de temperatuur (36 MPa bij +20 °C)
X = temperatuur [°C]
Y = belasting [MPa]
Mechanische specificatie
De maximaal aanbevolen oppervlaktedruk is een mechanische materiaalparameter. Deze kan niet worden gebruikt om conclusies te trekken over de tribologie. De druksterkte van iglidur® N54 glijlagers neemt af met toenemende temperaturen. diagram.02 illustreert deze relatie. Bij de op lange termijn toelaatbare toepassingstemperatuur van +120 °C ligt de toelaatbare oppervlaktedruk nog steeds net onder 10 MPa.

Diagram 03: Vervorming onder druk en temperatuur
X = Belasting [MPa]
Y = vervorming [%]
diagram. 03 toont de elastische vervorming van iglidur® N54 onder radiale belasting.

Diagram 04: Wrijvingscoëfficiënt als functie van de oppervlaktesnelheid, p = 1MPa
X = oppervlaktesnelheid [m/s]
Y = wrijvingscoëfficiënt μ
Wrijving en slijtage
De wrijvingscoëfficiënt van iglidur® N54 is laag. Er moet echter worden opgemerkt dat een te ruwe glijpartner de wrijving verhoogt. Wij adviseren een asruwheid (Ra) van 0,1 tot maximaal 0,4 μm.
De wrijvingscoëfficiënt van het iglidur® N54 lager is slechts in geringe mate afhankelijk van de glijsnelheid.
De invloed van de belasting is groter, naarmate deze toeneemt daalt de wrijvingscoëfficiënt tot 0,8.

Diagram 05: schrijfcoëfficiënt als functie van de laatste, v = 0,01m/s
X = laatste [MPa]
Y = wrijvingscoëfficiënt μ
iglidur® N54
droog
Vet
olie
water
wrijvingscoëfficiënt µ
0,15 - 0,23
0,09
0,04
0,04
Tabel 04: wrijvingscoëfficiënt voor iglidur® N54 tegen staal
(Ra = 1 µm, 50 HRC)

diagram. 06: Slijtage, roterende toepassing met verschillende asmaterialen, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
X = asmateriaal
Y = slijtage [μm/km]
A = aluminium, hard geanodiseerd
B = vrij snijdend staal
C = Cf53
D = Cf53, hard verchroomd
E = HR koolstofstaal
F = 304 SS
G = hoogwaardig staal
Asmaterialen
Het is belangrijk om het geschikte asmateriaal te kiezen. Er kan niet in het algemeen gezegd worden dat iglidur®® N54 beter geschikt is voor harde of zachte assen, maar "harde" asoppervlakken leiden meestal tot een betere levensduur. Bij belastingen vanaf 1 MPa neemt de slijtage merkbaar en voortdurend toe.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop:  24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur