Verander van taal :
Materiaal tabel
Algemene specificatie
Eenheid
iglidur® J3
Testmethode
dichtheid
g/cm³
1,42
Kleur
geel
max. Vochtabsorptie bij 23°C/50% kamervochtigheid.
Gewicht
0,3
DIN 53495
max. totale vochtopname
gewichtsprocent
1,3
Schuifwrijvingscoëfficiënt, dynamisch, tegen staal
µ
0,06 - 0,20
pv-waarde, max. (droog)
MPa x m/s
0,5
Mechanische specificatie
buigmodulus
MPa
2.700
DIN 53457
buigsterkte bij 20°C
MPa
70
DIN 53452
Samendruksterkte
MPa
60
maximaal aanbevolen oppervlaktedruk (20°C)
MPa
45
Shore D hardheid
73
DIN 53505
Fysische en thermische specificatie
Bovenste langetermijntoepassingstemperatuur
°C
+90
bovenste kortstondige toepassingstemperatuur
°C
+120
Lagere toepassingstemperatuur
°C
-50
warmtegeleidingsvermogen
W/m x K
0,25
ASTM C 177
thermische uitzettingscoëfficiënt (bij 23°C)
K-1 x 10-5
13
DIN 53752
Elektrische specificatie
Volumeweerstand
Ωcm
> 1012
DIN IEC 93
oppervlakteweerstand
Ω
> 1012
DIN 53482

diagram. 01: Toelaatbare pv-waarde voor iglidur® J3 glijlagers met een wanddikte van 1 mm in droog bedrijf tegen een stalen as, bij +20 °C, geïnstalleerd in een stalen behuizing
X = oppervlaktesnelheid [m/s]
Y = belasting [MPa]
Met betrekking tot de algemene mechanische en thermische specificaties is iglidur® J3 rechtstreeks vergelijkbaar met onze klassieker, iglidur® J.

diagram. 02: aanbevolen maximale oppervlaktedruk als functie van de temperatuur (45 MPa bij +20 °C)
X = temperatuur [°C]
Y = belasting [MPa]
Mechanische specificatie
De maximaal aanbevolen oppervlaktedruk is een mechanische materiaalparameter. Hieruit kunnen geen conclusies over de tribologie worden getrokken. De druksterkte van iglidur® J3 glijlagers neemt af met toenemende temperaturen. diagram. 02 illustreert deze relatie.

Diagram 03: Vervorming onder druk en temperatuur
X = Belasting [MPa]
Y = vervorming [%]
diagram. 03 toont de elastische vervorming van iglidur® J3 onder radiale belasting. Onder de maximaal aanbevolen oppervlaktedruk van 45 MPa is de vervorming minder dan 6%. Mogelijke plastische vervorming hangt onder andere af van de duur van de impact.

Diagram 04: wrijvingscoëfficiënt als functie van de oppervlaktesnelheid, p = 0,75MPa
X = oppervlaktesnelheid [m/s]
Y = wrijvingscoëfficiënt μ
Wrijving en slijtage
Net als de slijtvastheid verandert ook de wrijvingscoëfficiënt μ met de belastingsdiagram. 04 en 05).

Diagram 05: schrijfcoëfficiënt als functie van de laatste, v = 0,01m/s
X = laatste [MPa]
Y = wrijvingscoëfficiënt μ
iglidur® J3
droog
Vet
olie
water
wrijvingscoëfficiënt μ
0,08-0,15
0,09
0,04
0,04
Tabel 04: wrijvingscoëfficiënt tegen staal (Ra= 1 μ, 50 HRC)

Diagram. 06: Slijtage, roterende toepassing met verschillende materialen, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
Y = slijtage [μm/km]
A = aluminium, hard geanodiseerd
B = goed bewerkbaar staal
C = Cf53
D = Cf53, hard verchroomd
E = HR koolstofstaal
F = 304 SS
G = hoogwaardig staal
Asmaterialen
Wrijving en slijtage zijn ook sterk afhankelijk van het asmateriaal. Te gladde assen verhogen zowel de wrijvingscoëfficiënt als de slijtage van het lager. iglidur® J3 is het meest geschikt voor een geslepen oppervlak met een gemiddelde oppervlakteafwerking Ra = 0,1-0,3 μm. Fig. 06 laat zien dat iglidur® J3 gecombineerd kan worden met veel verschillende asmaterialen. Diagram 07 vergelijkt de rotatie- en zwenkwerking. Te zien is dat bij toenemende belasting de slijtage meer toeneemt bij draaien dan bij zwenkbewegingen.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur