Kunststof tandkranskogellagers onderhoudsvrij en robuust

Wat u kunt vinden op deze pagina:

Onze tandkranslagers in één oogopslag

iglidur PRT-01-60 draaischarnierlager met schroefgaten.

Maatserie 01

iglidur PRT-02-20-AL-draaikranslager met schroeven.

Maatserie 02

PRT-03-80 draaikranslager van iglidur met boorgaten.

Serie 03

Rond igus-onderdeel met gaten voor een lager- of draaiverbinding.

Serie 04

iglidur PRT-05-15-PC draaikranslager met openingen en centrale boring.

Maatserie 05

PRT-glijfoliezak voor draaischarnierlager met iglidur-glijfolies.

Toebehoren

Individueel configureerbaar: PRT-04 modulair systeem

  • Tandkranslagers aanpassen aan uw individuele toepassing
  • Diverse externe en interne tandwieloverbrengingen
  • Hoekaanslag, klikmechanisme en nog veel meer
  • Installatieklaar en gemakkelijk te installeren
  • 100% onderhoudsvrij en smeermiddelvrij
  • Acht maten

Speciale ontwerpen en tekenonderdelen

iglidur-glijlagers in drie maten met maat Ø 30 mm tot 2000 mm.

Voordelen van de iglidur® PRT tandkranslagers

Kosteneffectief

iglidur PRT-draaitafel lager zonder smering met waarschuwingssymbolen.

Smeermiddel- en onderhoudsvrij

Tot 60% lichter

Stille droge werking

Bestand tegen chemicaliën en agressieve media

iglidur PRT-draaischarnierlager met loep op de tandkrans, getest.

Getest en bewezen

Toepassingsvoorbeelden - tandkransen in het echt

Krones AG vertrouwt op smeermiddelvrije PRT-tandkransen van igus®

Camerasysteem voor formaat- en positiebijstelling in een Krones-inspectie-installatie.

Roterende digitale flip-over

Flip-over toont i3 SOLUTIONS met PRT-draaikrans in een moderne vergaderruimte.

Persoonlijke robot

EEVE persoonlijke robot op gras met compacte behuizing en zwarte wielen.

Isolatiemateriaalsnijder met iglidur® PRT tandkranslager

Roibot-installatie in een werkplaats met kabelrupsen en een open machinebehuizing.

Koffierobot

Robotarm serveert dranken bij een koffiemachine achter glas.

Tv-beugel met iglidur® PRT-tandkranslager

Manus-module met pijlen voor draai- en hefcbeweging.

Nog meer toepassingsvoorbeelden met iglidur® PRT-tandkransen

Rond igus-onderdeel met centrale opening en schroefgaten.

Interactieve 3D-modellen

Interactieve nieuwscatalogus op een laptop met igusblogs en glijlageronderwerpen, plus video- en contenttegels.

Onze nieuwe productencatalogus

Presentatiegrafiek met PRT-symbool en afstudeerhoed.

Veelgestelde vragen over tandkranslagers

iglidur-glijlagers in verschillende maten met loep op de materiaalstructuur.

Waar zijn PRT-glijelementen van gemaakt?

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Roy Snellens

Product Manager drytech®

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop