Verander van taal :

Ø 30 mm - 2000 mm
Met ons PRT-04 modulaire systeem heb je niet alleen toegang tot het grote standaardprogramma, maar kun je de diameter ook individueel uitbreiden tot 2.000 mm.
diameter individueel uitbreiden tot 2.000 mm. Bepaal nu de juiste diameter voor uw toepassing en
Profiteer van het slanke en ruimtebesparende ontwerp van onze PRT-04, waardoor het de perfecte aanvulling is op ons standaardprogramma. Het draaikranslager wordt geleverd als een kant-en-klare oplossing en kan direct in uw toepassing worden geïntegreerd. De PRT kan universeel worden gebruikt en is ongevoelig voor stof en vuil dankzij het gebruik van smeringsvrije glijelementen.
igus ondersteunt de circulaire kunststofeconomie en investeert in chemische recycling. Lees meer.
Gewoon & efficiënt: Oplossingen op maat voor uw toepassing
Draaikranslagers aanpassen aan uw individuele toepassing
✅ Diverse externe en interne tandwieloverbrengingen
✅ Hoekbegrenzers, klikmechanisme en nog veel meer
✅ Gemakkelijk te installeren &
✅ 100% onderhouds- en smeervrij
✅ Acht maten
Heb je vragen over onze nieuwe producten? We helpen je graag verder. Neem contact met ons op voor vrijblijvend advies.
Tussen haakjes: We ondersteunen je vanaf de ontwerpfase tot het afgewerkte onderdeel en verder. Van prototypes tot kleine of grote volumes.
We horen graag van je!


Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur