Verander van taal :
Materiaal tabel
Algemene specificatie
Eenheid
iglidur® F2
Testmethode
dichtheid
g/cm³
1,52
Kleur
zwarte kleur
max. Vochtabsorptie bij 23°C/50% kamervochtigheid.
Gewicht
0,2
DIN 53495
max. totale vochtopname
gewichtsprocent
0,4
Schuifwrijvingscoëfficiënt, dynamisch, tegen staal
µ
0,16 - 0,22
pv-waarde, max. (droog)
MPa x m/s
0,31
Mechanische specificatie
buigmodulus
MPa
7.418
DIN 53457
buigsterkte bij 20°C
MPa
93
DIN 53452
Samendruksterkte
MPa
61
maximaal aanbevolen oppervlaktedruk (20°C)
MPa
47
Shore D hardheid
72
DIN 53505
Fysische en thermische specificatie
Bovenste langetermijntoepassingstemperatuur
°C
+120
Bovenste kortstondige toepassingstemperatuur
°C
+165
Lagere toepassingstemperatuur
°C
-40
warmtegeleidingsvermogen
[W/m x K]
0,61
ASTM C 177
thermische uitzettingscoëfficiënt (bij 23°C)
[K-1 x 10-5]
5
DIN 53752
Elektrische specificatie
Volumeweerstand
Ωcm
< 109
DIN IEC 93
oppervlakte weerstand
Ω
< 109
DIN 53482
Tabel 01: Materiaalgegevens

diagram. 01: Toelaatbare pv-waarde voor iglidur® F2 glijlagers met 1 mm wanddikte in droog bedrijf tegen een stalen as, bij +20 °C, geïnstalleerd in een stalen behuizing
X = oppervlaktesnelheid [m/s]
Y = belasting [MPa]
Het vermijden van elektrostatische oplading is een belangrijke vereiste in veel toepassingsgebieden. Tegelijkertijd mogen de andere technische toepassingsparameters zoals slijtvastheid, media- en temperatuurbestendigheid, bruikbaarheid in vochtige omgevingen enz. niet worden verwaarloosd. iglidur® F2 met zijn brede eigenschappenprofiel vertegenwoordigt een nieuw universeel lager voor talrijke "ESD-compatibele" toepassingen.

diagram. 02: aanbevolen maximale oppervlaktedruk als functie van de temperatuur (47 MPa bij +20 °C)
X = temperatuur [°C]
Y = belasting [MPa]
Mechanische specificatie
De druksterkte van iglidur® F2 glijlagers neemt af met toenemende temperaturen. diagram 02 illustreert deze correlatie. Bij de op lange termijn toelaatbare toepassingstemperatuur van +120 °C is de toelaatbare vlaktedruk nog steeds 20 MPa. De maximaal aanbevolen vlaktedruk is een mechanische materiaalparameter. Hieruit kunnen geen conclusies over de tribologie worden getrokken.
Diagram 03 toont de elastische vervorming van iglidur® F2 onder radiale belasting. Onder de maximaal aanbevolen oppervlaktedruk van 47 MPa is de vervorming minder dan 2,6%. Tot deze drukbelasting kan plastische vervorming worden genegeerd. Het is echter ook afhankelijk van de duur van de impact.

Diagram 04: wrijvingscoëfficiënt als functie van de oppervlaktesnelheid, p = 0,75MPa
X = oppervlaktesnelheid [m/s]
Y = wrijvingscoëfficiënt μ
wrijving en slijtage
wrijvingscoëfficiënt en slijtageweerstand veranderen met de toepassingsparameters (diagram. 04 en 05).

Diagram 05: schrijfcoëfficiënt als functie van de laatste, v = 0,01m/s
X = laatste [MPa]
Y = wrijvingscoëfficiënt μ
iglidur® F2
Droog
Vet
olie
water
wrijvingscoëfficiënt µ
0,16 - 0,22
0,1
0,05
0,03
Tabel 04: wrijvingscoëfficiënt voor iglidur® F2 tegen staal (Ra = 1 μm, 50 HRC)

diagram. 06: Slijtage, roterende toepassing met subdl. asmaterialen, p = 1MPa, v = 0,3m/s
X = asmateriaal
Y = slijtage [μm/km]
A = aluminium, hard geanodiseerd
B = vrij snijdend staal
C = Cf53
D = Cf53, hard verchroomd
E = HR koolstofstaal
F = 304 SS
G = hoogwaardig staal
Asmaterialen
diagram. 06 toont de resultaten van de tests van verschillende asmaterialen met glijlagers van iglidur® F2. In het onderste belastingsbereik blijken vrij verspaanbare stalen en hard geanodiseerde aluminiumassen, maar ook HR-koolstofstalen en hardverchroomde stalen assen de meest gunstige partners te zijn wat betreft slijtage in roterende toepassingen met iglidur® F2 glijlagers. diagram. 07 toont over het gehele belastingsspectrum met overigens vergelijkbare curven duidelijk minder slijtage bij draaiende bewegingen dan bij zwenkbewegingen.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur