Verander van taal :
Materiaal tabel
Algemene specificatie
Eenheid
iglidur® H2
Testmethode
dichtheid
g/cm³
1,72
Kleur
bruin
max. Vochtabsorptie bij 23°C/50% kamervochtigheid.
Gewicht
0,1
DIN 53495
max. totale vochtopname
gewichtsprocent
0,2
Schuifwrijvingscoëfficiënt, dynamisch, tegen staal
µ
0,07 - 0,3
pv-waarde, max. (droog)
MPa x m/s
0,58
Mechanische specificatie
buigmodulus
MPa
10.300
DIN 53457
buigsterkte bij 20°C
MPa
210
DIN 53452
Samendruksterkte
MPa
109
maximaal aanbevolen oppervlaktedruk (20°C)
MPa
110
Shore D hardheid
88
DIN 53505
Fysische en thermische specificatie
Bovenste langetermijntoepassingstemperatuur
°C
+200
Bovenste kortstondige toepassingstemperatuur
°C
+240
Lagere toepassingstemperatuur
°C
-40
warmtegeleidingsvermogen
[W/m x K]
0,24
ASTM C 177
thermische uitzettingscoëfficiënt (bij 23°C)
[K-1 x 10-5]
4
DIN 53752
Elektrische specificatie
Volumeweerstand
Ωcm
> 1015
DIN IEC 93
oppervlakte weerstand
Ω
> 1014
DIN 53482
Tabel 01: Materiaalgegevens

diagram. 01: Toelaatbare pv-waarde voor iglidur® H2 glijlagers met 1 mm wanddikte in droog bedrijf tegen een stalen as, bij +20 °C, geïnstalleerd in een stalen behuizing
X = oppervlaktesnelheid [m/s]
Y = belasting [MPa]
Bij het gebruik van iglidur® H2 glijlagers staan economische aspecten centraal. Voor het eerst is het mogelijk om een hoogrendementsglijlager voor grote volumes met deze technische voordelen tegen zo'n gunstige prijs aan te bieden: Temperaturen tot 200°C, toelaatbare vlaktedruk tot 110 N/mm, zeer goede chemische bestendigheid. iglidur® H2 glijlagers zijn zelfsmerend en geschikt voor alle bewegingen.

diagram. 02: aanbevolen maximale oppervlaktedruk als functie van de temperatuur (110 MPa bij +20 °C)
X = temperatuur [°C]
Y = belasting [MPa]
Mechanische specificatie
De maximaal aanbevolen oppervlaktedruk is een mechanische materiaalparameter. Hieruit kunnen geen conclusies over de tribologie worden getrokken. De druksterkte vaniglidur® H2 lagers neemt af met toenemende temperaturen. diagram. 02 illustreert deze correlatie.
diagram. 03 toont de elastische vervorming van iglidur® H2 onder radiale belasting. Onder de maximaal aanbevolen oppervlaktedruk van 110 MPa is de vervorming bij kamertemperatuur minder dan 3%. De waarden voor buigsterkte en druksterkte bij kamertemperatuur zijn hoger dan die van iglidur® H.

Diagram 04: wrijvingscoëfficiënt als functie van de oppervlaktesnelheid, p = 0,75MPa
X = oppervlaktesnelheid [m/s]
Y = wrijvingscoëfficiënt μ
Wrijving en slijtage
De diagrammen 04 tot 06 laten zien hoe de wrijvingscoëfficiënt van iglidur® H2 glijlagers verandert bij verschillende glijsnelheden, belastingen en ruwheden.

Diagram 05: schrijfcoëfficiënt als functie van de laatste, v = 0,01m/s
X = laatste [MPa]
Y = wrijvingscoëfficiënt μ
iglidur® H2
droog
Vet
olie
water
wrijvingscoëfficiënt µ
0,07 - 0,30
0,09
0,04
0,04
Tabel 04: wrijvingscoëfficiënt voor iglidur® H2 tegen staal (Ra = 1 μm, 50 HRC)

diagram. 06: Slijtage, roterende toepassing met verschillende asmaterialen, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
X = asmateriaal
Y = slijtage [μm/km]
A = aluminium, hard geanodiseerd
B = vrij snijdend staal
C = Cf53
D = Cf53, hard verchroomd
E = HR koolstofstaal
F = 304 SS
G = hoogwaardig staal
Asmaterialen
Als het gaat om de slijtvastheid van combinaties met iglidur® H2, moet er nogmaals op worden gewezen dat deze lagers zijn ontwikkeld voor een hoge mechanische sterkte. De slijtvastheid van geen enkele lager/ascombinatie bereikt echter de waarden van iglidur® H370 met de overeenkomstige as.
Als iglidur® H2 lagers worden gebruikt, mogen ze niet worden gecombineerd met assen die hard verchroomd zijn. Assen van Cf53 en 304 SS zijn veel beter geschikt, zoals te zien is in Fig. 06 en 07.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop:  24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur