Afvullijn voor yoghurt: Hygiënisch ontworpen met kunststof glijlagers

Fabrikant van vulsystemen miromatic gebruikt de igus bouwdoos

Profiel

  • Wat was er nodig: iglidur J lagerbussen, drylin R lineaire geleidingen, igubal gewrichtslagers, iglidur J glijlagers, energiekettingen?
  • Vereisten: Hoge beschikbaarheid in 24/7 bedrijf, zeer hoge hygiëne-eisen, bestand tegen minstens dagelijkse reiniging (agressieve reinigingsmiddelen, hete stoom, hoge druk), smeermiddelvrij, FDA-goedkeuring
  • Industrie: Drankenindustrie, bottelarijen
  • Succes voor de klant: Onze lagers zijn onderhouds- en slijtagevrij. Er zijn ook polymeermaterialen die speciaal zijn ontwikkeld voor voedselverwerkende machines en die de bijbehorende goedkeuringen hebben. Om deze redenen gebruiken miromatic ontwerpers al meer dan tien jaar een breed assortiment van onze glijlagers.
miromatic vulsysteem

Probleem

Oplossing

Afbeelding 1: Sorteren van containers - iglidur J-lagers zorgen voor een nauwkeurige geleiding in de lineaire slag.

Afbeelding 2: De dekselscheiding wordt gerealiseerd met behulp van drylin R lineaire geleidingen. Deze behuizingslagers bestaan uit twee delen en vereenvoudigen zo de montage van de systemen.

Afbeelding 3: De loodschroeven zijn gemonteerd in bollagers van igubal om uitlijnfouten te compenseren.

Afbeelding 4: Detailopname van het igubal-bollager als steun voor de loodschroeven

Afbeelding 5: De hoogteverstelling van het vulstation wordt gerealiseerd in de verticale lineaire slag met iglidur J glijlagers. Een van onze kunststof energiekettingen zorgt voor een veilige kabelgeleiding.

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop