Verander van taal :
Materiaal tabel
Algemene specificaties
Eenheid
iglidur® F
Testmethode
Dichtheid
g/cm³
1.25
Kleur
zwart
Max. totale vochtopname bij 23°C/50% luchtvochtigheid
% gewicht
1.8
DIN 53495
Max. totale vochtopname
% gewicht
8.4
Schuifwrijvingscoëfficiënt, dynamisch, tegen staal
µ
0.1 - 0.39
pv-waarde, max. (droog)
MPa x m/s
0.34
Mechanische specificaties
Elastische modulus
MPa
11.600
DIN 53457
Buigsterkte bij 20°C
MPa
260
DIN 53452
Samendruksterkte
MPa
98
Maximaal aanbevolen oppervlaktedruk (20°C)
MPa
105
Shore D hardheid
84
DIN 53505
Fysische en thermische specificaties
Bovenste langetermijntoepassingstemperatuur
°C
+140
Hogere kortstondige toepassingstemperatuur
°C
+180
Lagere toepassingstemperatuur
°C
-40
Warmtegeleidingsvermogen
[W/m x K]
0.65
ASTM C 177
Thermische uitzettingscoëfficiënt (bij 23°C)
[K-1 x 10-5]
12
DIN 53752
Elektrische specificaties
Specifieke overgang weerstand
Ωcm
< 103
DIN IEC 93
Oppervlakte weerstand
Ω
< 102
DIN 53482
Tabel 01: Materiaalgegevens

Diagram 01: Toelaatbare pv-waarden voor iglidur® F glijlagers met een wanddikte van 1 mm in droog bedrijf tegen een stalen as, bij +20°C, geïnstalleerd in een stalen behuizing
X = oppervlakte snelheid [m/s]
Y = druk [MPa]
Wanneer glijlagers elektrisch geleidend moeten zijn, vooral in toepassingen die statische elektriciteit moeten weren, is iglidur® F de juiste keuze. Bovendien zijn de iglidur® F glijlagers extreem drukbestendig. Bij kamertemperatuur kunnen ze statisch worden belast tot 100MPa.

Diagram 02: Aanbevolen maximale oppervlaktedruk als functie van de temperatuur (105MPa bij +20°C)
X = temperatuur [°C]
Y = druk [MPa]
Mechanische specificaties
De maximaal aanbevolen oppervlaktedruk is een mechanische materiaalparameter. Hieruit kunnen geen conclusies over de tribologie worden getrokken. De druksterkte van iglidur® F glijlagers neemt af met toenemende temperaturen. Diagram 02 illustreert deze correlatie. Bij de op lange termijn toelaatbare toepassingstemperatuur van +140°C is de toelaatbare vlaktedruk nog steeds 50MPa.
Diagram 03 toont de elastische vervorming van iglidur® F onder radiale belastingen. Onder de maximaal aanbevolen oppervlaktedruk van 105MPa is de vervorming minder dan 3,0%. Tot deze drukbelasting kan de plastische vervorming verwaarloosbaar zijn. Het hangt echter ook af van de duur van de blootstelling.

diagram 04: wrijvingscoëfficiënt als functie van de oppervlaktesnelheid, p = 0,75MPa
X = oppervlaktesnelheid [m/s]
Y = wrijvingscoëfficiënt μ
Wrijving en slijtage
De wrijvingscoëfficiënten in droog bedrijf zijn bij iglidur® F glijlagers niet zo gunstig als bij verschillende andere iglidur® materialen. Glijlagers van iglidur® kunnen echter zonder problemen worden gesmeerd en glijlagers van iglidur® F behalen uitstekende resultaten in de vergelijking van gesmeerde iglidur® glijlagers met elkaar.

Diagram 05: Wrijvingscoëfficiënten als functie van de belasting, v = 0,01 m/s
X = belasting [MPa]
Y = wrijvingscoëfficiënt μ
iglidur® F
Droog
Vet
Olie
Water
Wrijvingscoëfficiënten µ
0.1 - 0.39
0.09
0.04
0.04
Tabel 04: Wrijvingscoëfficiënten voor iglidur® F tegen staal (Ra = 1μm, 50HRC)

Diagram 06: Slijtage, roterende toepassing met verschillende asmaterialen, p = 1MPa, v = 0,3m/s
X = asmateriaal
Y = slijtage [μm/km]
A = aluminium, hard geanodiseerd
B = vrij staal
C = Cf53
D = Cf53, hardverchroomd
E = HR koolstofstaal
F = 304 roestvrij staal
G = hoogwaardig staal
Asmaterialen
Diagrammen 06 en 07 tonen een uittreksel van de resultaten van tests met verschillende asmaterialen die werden uitgevoerd met glijlagers van iglidur® F. In het laagste belastingsbereik blijkt de hardverchroomde as de meest gunstige partner te zijn in roterende toepassingen met iglidur® F glijlagers.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur