Verander van taal :
"Zogenaamde blaasfolielijnen worden gebruikt om zeer brede en buisvormige folies te produceren. Hier wordt een slang geproduceerd door een ringvormig gereedschap, dat vervolgens verticaal omhoog wordt getrokken over een zogenaamde luchtdoorn. Tussen de koelring (het gereedschap) en het pletapparaat bevindt zich een zogenaamde kalibratiekorf die de filmomtrek (diameter van de luchtbel) bepaalt en stabiliseert. Tijdens de productie ontsnappen vluchtige stoffen (monomeren) uit de film en combineren ze met vuildeeltjes uit de lucht, waardoor een kleverige film ontstaat die op het oppervlak van de kalibratiemand wordt afgezet. Voor een soepel productieproces moet de kalibratiekorf regelmatig worden gereinigd. In de meeste gevallen gebeurt dit met moderne "hogedrukreinigers". Met conventionele oplossingen wordt het smeermiddel uit de glijlagers gespoeld of worden zelfs vuildeeltjes in de glijlagers gespoeld. Dit veroorzaakt problemen in de vorm van stilstandtijden en dus kosten."
Helmut Meyer / Hans Joachim Tönnes, Reifenhäuser GmbH, Troisdorf
Hier vind je de gebruikte producten
Naar de manus® wedstrijd

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop:  24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur