Minimale slijtage, maximale hygiëne: Glij- en lineaire lagers in afvullijnen

Zelfsmerende lagertechnologie in bottelinstallaties van Küppersbusch GmbH

Profiel

  • Wat was er nodig: drylin® -trapeziumdraad, igubal ® clips gewrichtslager , drylin® R flenslager, Tribo-Tape glijfolies, drylin®T-railgeleiders , iglidur ® flenslager
  • Vereisten: Alle roterende en lineaire lagers moeten gemakkelijk te reinigen zijn en een lange levensduur hebben. Om hygiënische redenen mogen ze geen externe smeermiddelen nodig hebben en moeten de materialen FDA-conform zijn voor onderdelen die in contact komen met het product.
  • Industrie: Verpakking, drankenindustrie
  • Succes voor de klant: De lagerportfolio biedt componenten voor alle vereisten: De lagers gemaakt van hoogwaardige polymeren zijn smeermiddelvrij, vrijwel slijtagevrij en FDA-conform. Dit betekent dat gebruikers van Küppersbusch systemen slechts een minimum aan onderhoud nodig hebben.
Drankvulsysteem

Probleem

Oplossing

Afbeelding 1: Küppersbusch gebruikt vaak drylin® spindel met flensmoeren voor hoogte- en formaataanpassingen.

Figuur 2: Drie lagerpunten vormen een geleidingssysteem. Schuif lagerfolie links en rechts voor het aslager, spindel en loodschroefmoer in het midden voor de aandrijving.

Afbeelding 3: Eenvoudig te installeren motorbevestiging met zelfuitlijning in gebruik: igubal® Clips gewrichtslager.

Afbeelding 4: Visueel perfect, wrijvingsarm en duurzaam: drylin® R-flenslager met aluminium adapter in combinatie met de bijpassende assen.

Afbeelding 5: iglidur® Tribo-Tape (gemaakt van het materiaal iglidur® B160) bij de uitlaat van de draaitafel van een bottelarij.

Afbeelding 6: FDA-conform en chemisch resistent: iglidur® kraag die op de centreerbruggen van de afvulbuisjes ligt.

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop