Verander van taal :
| Algemene eigenschappen | Unit | iglidur® A500 | Testmethode |
|---|---|---|---|
| Dichtheid | g/cm³ | 1,28 | |
| Kleur | bruin | ||
| Max. vochtopname bij +23°C/50% ruimtevochtigheid | % gewicht | 0,3 | DIN 53495 |
| Maximaal vochtopname | % gewicht | 0,5 | |
| Geothermische wrijvingscoëfficiënt, dynamisch, tegen staal | µ | 0,26-0,41 | |
| pv-waarde, max. (droog) | Mpa x m/s | 0,28 | |
| Mechanische eigenschappen | |||
| Buigmodulus | MPa | 3.600 | DIN 53457 |
| Buigsterkte bij 20°C | MPa | 140 | DIN 53452 |
| Compressieve sterkte | MPa | 118 | |
| Maximaal aanbevolen oppervlaktedruk (20°C) | MPa | 120 | |
| Shore D hardheid | MPa | 83 | DIN 53505 |
| Fysieke en thermische eigenschappen | |||
| Max. langdurige toepassingstemperatuur | °C | +250 | |
| Max. kortstondige toepassingstemperatuur | °C | +300 | |
| min. toepassingstemperatuur | °C | -100 | |
| Thermische geleidbaarheid | W/m x K | 0,24 | ASTM C 177 |
| Thermische uitzettingscoëfficiënt (bij 23°C) | K-1 x 10-5 | 9 | DIN 53752 |
| Elektrische eigenschappen | |||
| Specifieke overgangsweerstand | Ωcm | > 1014 | DIN IEC 93 |
| Oppervlakteweerstand | Ω | > 1013 | DIN 53482 |

diagram. 01: Toelaatbare pv-waarde voor iglidur® A500 glijlagers met een wanddikte van 1 mm in droog bedrijf tegen een stalen as, bij +20 °C, geïnstalleerd in een stalen behuizing
X = oppervlaktesnelheid [m/s]
Y = belasting [MPa]
Lagers gemaakt van iglidur® A500 kunnen gebruikt worden bij hoge temperaturen en zijn goedgekeurd voor direct contact met voedingsmiddelen (FDA-conform). Ze hebben een uitzonderlijk goede chemische weerstand en zijn dus geschikt voor de moeilijkste toepassingen in de omgeving van machines voor de voedingsindustrie. Hoewel iglidur® A500 een taai materiaal is, heeft het ook een uitstekende druksterkte, zelfs bij hoge temperaturen.

diagram. 02: aanbevolen maximale oppervlaktedruk als functie van de temperatuur (120 MPa bij +20 °C)
X = temperatuur [°C]
Y = belasting [MPa]
De maximaal aanbevolen oppervlaktedruk is een mechanische materiaalparameter. Deze kan niet worden gebruikt om conclusies te trekken over de tribologie. De druksterkte van iglidur® A500 glijlagers neemt af met toenemende temperaturen. diagram. 02 illustreert deze relatie.
diagram. 02 toont de maximaal aanbevolen oppervlaktedruk van het lager als functie van de temperatuur. De combinatie van hoge sterkte aan de ene kant en hoge flexibiliteit aan de andere kant heeft een zeer positief effect op trillingen en randbelastingen. Omdat de slijtage van de glijlagers snel toeneemt vanaf drukken van 10 tot 20 MPa, raden we aan om het gebruik boven deze grenzen extra zorgvuldig te controleren.
iglidur® Door zijn hoge temperatuurbestendigheid laat A500 ook hoge glijsnelheden toe. De wrijvingscoëfficiënt neemt echter toe door deze hoge snelheden, wat leidt tot een hogere opwarming van het lager. Tests tonen aan dat glijlagers van iglidur® A500 slijtvaster zijn tijdens zwenkbewegingen en dat de toelaatbare pv-waarden ook hoger zijn tijdens zwenkbewegingen.
| m/s | Roterend | Oscillerend | lineair |
|---|---|---|---|
| Permanent | 0,6 | 0,4 | 1 |
| Korte termijn | 1 | 0,7 | 2 |
De maximaal toelaatbare toepassingstemperatuur op korte termijn is +300 °C. De druksterkte van iglidur® A500 glijlagers neemt af met toenemende temperaturen. diagram. 02 illustreert deze relatie. De temperaturen in het lagersysteem hebben ook invloed op de slijtage van de lagers.
| iglidur® A500 | Toepassingstemperatuur |
|---|---|
| Minimum | - 100 °C |
| Max. lange termijn | +250°C |
| Maximum, korte termijn | + 300 °C |
| Bovendien axiaal veilig van | +130°C |
De wrijvingscoëfficiënt is afhankelijk van de belasting die op het lager werkt (diagram. 04 en 05).
Wrijvingscoëfficiënt voor iglidur® A500 tegen staal (Ra = 1 μm, 50 HRC):
| iglidur® A500 | Droog | Vetten | Olie | Water |
|---|---|---|---|---|
| Wrijvingscoëfficiënten µ | 0,26 - 0,41 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |

Diagram 04: wrijvingscoëfficiënt als functie van de oppervlaktesnelheid, p = 0,75MPa
X = oppervlaktesnelheid [m/s]
Y = wrijvingscoëfficiënt μ
verdere informatie:

Diagram 05: schrijfcoëfficiënt als functie van de laatste, v = 0,01m/s
X = laatste [MPa]
Y = wrijvingscoëfficiënt μ
iglidur® A500
Diagram 06 toont een uitbreiding van de resultaten van tests met verschillende asmaterialen die werden uitgevoerd met glijlagers van iglidur® A500. De combinatie "iglidur® A500 tegen hardverchroomde as" komt duidelijk naar voren tijdens rotatie. Tot ca. 2,0 MPa blijft de slijtage van deze combinatie grotendeels onafhankelijk van de belasting. Bij draaien tegen assen van Cf53 is de slijtvastheid beter dan bij draaien onder dezelfde belasting. Als het asmateriaal dat u nodig hebt niet in dit diagram staat, neem dan contact met ons op.

iglidur® A500 glijlagers zijn uitstekend bestand tegen reinigingsmiddelen, vetten, oliën, logen en zuren.
+ bestendig 0 voorwaardelijk bestendig - niet bestendig
Alle gegevens bij kamertemperatuur [20 °C]
| Gemiddeld | Weerstand |
|---|---|
| Alcoholen | + |
| Koolwaterstoffen | + |
| Vetten, oliën zonder additieven | + |
| Brandstoffen | + |
| Verdunde zuren | + |
| Sterke zuren | + |
| Verdunde alkalines | + |
| Sterke alkalines | + |
Lagers gemaakt van iglidur® A500 behoren tot de meest stralingsbestendige in het iglidur®programma. De lagers zijn bestand tot een stralingsintensiteit van 2 x105Gy. Hogere stralingsniveaus tasten het materiaal aan en kunnen leiden tot het verlies van belangrijke mechanische specificaties.
iglidur® A500 glijlagers zijn elektrisch isolerend.
| Elektrische eigenschappen | |
|---|---|
| Specifieke overgangsweerstand | > 1014 Ωcm |
| Oppervlakteweerstand | > 1013 Ω |
De vochtopname van iglidur® A500 lagers is slechts 0,5% bij verzadiging in water.
| Maximale vochtopname | |
|---|---|
| bij +23 °C/50 % r. vochtigheid | 0,3% gewicht |
| Maximaal vochtopname | 0,5% gewicht |
iglidur® A500 glijlagers zijn standaardlagers voor assen met h-tolerantie (aanbevolen minimum h9). De lagers zijn ontworpen om te worden geperst in een montage met H7-tolerantie. Na inbouw in een lager met nominale afmetingen past de binnendiameter van het lager met F10-tolerantie zich automatisch aan.
| Diameter d1 [mm] | As h9 [mm] | iglidur® A500 F10 [mm] | Behuizing H7 [mm] |
|---|---|---|---|
| tot 3 | 0 - 0.025 | +0.006 +0.046 | 0 +0.010 |
| > 3 tot 6 | 0 - 0.030 | +0.010 +0.058 | 0 +0.012 |
| > 6 tot 10 | 0 - 0.036 | +0.013 +0.071 | 0 +0.015 |
| > 10 tot 18 | 0 - 0.043 | +0.016 +0.086 | 0 +0.018 |
| > 18 tot 30 | 0 - 0.052 | +0.020 +0.104 | 0 +0.021 |
| > 30 tot 50 | 0 - 0.062 | +0.025 +0.125 | 0 +0.025 |
| >50 tot 80 | 0 - 0.074 | +0.030 +0.150 | 0 +0.030 |

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur