Verander van taal :

drylin R as geleidingen zijn gebaseerd op zeer slijtvaste polymeren die speciaal voor lineaire technologie zijn ontwikkeld. De afmetingen zijn compatibel met standaard sferische kogellagers. De speciale vorm van de as geleidingen en aslagers garanderen robuustheid en precisie, zelfs onder extreme omgevingsomstandigheden.
De afmetingen zijn identiek aan die van standaard as geleiders met kogelomlooplagers.
Kan ook worden gebruikt in de voedingsmiddelen- en farmaceutische industrie dankzij speciale hygiënische eigenschappen.
Instelbare lagerspeling bij de glijelementen
Krachtabsorptie vanuit alle richtingen
Trillingsarme en stille werking
Smeervrije glijelementen duwen vuil weg van de loopvlakken van de assen.
We hebben verschillende tests uitgevoerd naar de wrijvingscoëfficiënt en de slijtage van onze materialen. Gewone voeringen en voeringen gemaakt van de materialen iglidur® J en J4 werden getest op verschillende houtsoorten in vergelijking met metaalsoorten.

De voordelen in één oogopslag
zwevende lagers voor asgeleiders
De drylin® R zwevende lagers bieden grote voordelen bij toepassingen met parallelle assen. Door hun geometrie kunnen ze uitlijnfouten en parallelliteit compenseren en moeten ze worden gebruikt op de as die het verst van het aandrijfmechanisme is verwijderd.

| Verhoudingen | Kenmerken van igus® glijlagers | Kenmerken van wentellager | Technische gegevens van igus® glijlagers | Technische gegevens van wentellagers | Met name relevant voor de volgende industrieën: |
|---|---|---|---|---|---|
| Precisie | + | +++ | 0,02 - 0,15 mm | 0,001-0,01mm | Gereedschapsmachines, CNC-verwerking, elektronicaproductie |
| Volledig smeermiddelvrij | +++ | + | Medicijnen, verpakking, voedsel, cleanroom, consumptiegoederen | ||
| Onderhoudsvrij | +++ | + | Industriebreed | ||
| Gewichtsvoordeel | +++ | + | Aluminium ca. 2,7g/cm³ polymeer ca. 1,5g/cm³ | Staal ca. 7,8 g/cm³ | Behandeling, automatisering, laboratorium, vrije tijd |
| Hoge dynamiek bij lage laatste | +++ | + | Verpakking, verwerking, automatisering | ||
| Hoge dynamiek bij hoge laatste | + | +++ | Verpakking, verwerking, automatisering | ||
| Slaglengte-variatie | +++ | ++ | Cameratechnologie, textiel | ||
| Wrijvingscoëfficiënt | + | +++ | 0,15 - 0,3 µ | 0.001-0.05µ | Handmatige verstelling, zwenkbaar |
| Gevoeligheid voor vuil | +++ | + | Verpakkings-, steen-, textiel-, papier-, verfsystemen | ||
| Geluidsreductie ¹ | +++ | ++ | 45-60 dB | 60-70 dB | Geneeskunde, laboratorium, meubilair |
| Kostenvoordeel | +++ | ++ | Industriebreed | ||
| Corrosiebescherming | ++ | + | Vultechnologie, chemicaliën, voeding | ||
| Magnetisme | + | +++ | Kunststof, aluminium | Staal | Medicijnen, testapparatuur |
| Chemische bestendigheid | +++ | + | 1,4751 + iglidur® X | 1.4112 | Geneeskunde, voeding, galvaniseren, vullingsystemen |
| Compatibiliteit van de assemblages | +++ | + | Mallenbouw, assemblagelijnautomatisering | ||
| Stille werking zonder trillingen | +++ | ++ | Cameratechnologie, inspectie, geneeskunde, 3D-printer | ||
| Geschiktheid voor kort slak | +++ | + | Textiel, behandeling | ||
| Gemakkelijk te monteren en snelle vervanging | +++ | + | Mallenbouw, assemblagelijnautomatisering | ||
| Stijfheid | + | +++ | Gereedschapsmachines, CNC-verwerking, elektronicaproductie | ||
| Lange rijwegen van meer dan 10m | ++ | + | Camera, transportbandtechniek, materiaalverwerking | ||
| Temperatuurbestendig | +++ | + | tot +250°C | Chemische stoffen | |
| Soepele loop | + | +++ | Handmatige aanpassing | ||
| Versnelling, maximaal ² | +++ | ++ | 50m/s² | 15m/s² | Automatisering, verwerking |
| Snelheid, maximaal ² | +++ | + | 30 m/s | 5 - 10 m/s | Automatisering, verwerking |

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur