Verander van taal :
De spuiterij is een gevoelige omgeving. Vreemde voorwerpen mogen de verf niet verontreinigen en ook explosiebescherming moet in acht worden genomen. De gebruikte verf speelt hierbij een rol, maar ongelukken kunnen ook worden voorkomen met de juiste gereedschappen en machines. Naast energiekettingen van bijzonder slijtvast materiaal bieden we daarom ook verschillende modellen van geleidend ESD-materiaal.
Naast de aandrijving en de rolketting is het glijprofiel een onmisbaar element van de kettingtransporteur. Het glijprofiel draagt de aangebrachte lasten en maakt een continue aandrijving mogelijk dankzij de lage wrijvingscoëfficiënt.
Onze glijstangen van iglidur-staaf zijn ontworpen voor de hoge belastingen die worden opgelegd door autocarrosserieën. En natuurlijk profiteert u ook hier van onze typische voordelen: al onze producten zijn onderhoudsvrij en hebben een lage wrijvingscoëfficiënt.

Het Spaanse bedrijf Procon heeft een systeem ontwikkeld dat automatisch lakschade in autocarrosserieën herkent en repareert. De scharnierarmen zijn uitgerust met onze triflex energieketting. Het voordeel voor de klant is hier de hoge flexibiliteit van de energieketting, die tegelijkertijd een stevig gedefinieerde buigradius heeft en zo de kabel binnenin beschermt. Bovendien kunnen kabels gemakkelijk uit de ketting worden gehaald of erin worden gestoken.

Onze service begint al voor de installatie:

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur