Verander van taal :
Er worden verschillende eisen gesteld aan gereedschapsmachines. Er moet onder andere worden voldaan aan de vereiste duurzaamheid, maar ook de economische efficiëntie van elk systeem is belangrijk. Met deze aspecten in gedachten is het altijd belangrijk om te overwegen welke kabelkwaliteit geschikt is voor welke toepassing. Een lasersnijsysteem wordt niet beïnvloed door olie of soortgelijke chemicaliën, dus is het cruciaal dat de aandrijfkabels zo flexibel mogelijk zijn en goed beschermd tegen stof en spanen. De CF886 is geschikt voor deze omgeving dankzij de slijtvaste PVC buitenmantel. Als er olie in het spel is, bijvoorbeeld in een bewerkingscentrum, dan is de iguPUR buitenmantel van de CF896 het kosteneffectieve alternatief voor klassieke PUR-kabels.

Zagen, frezen, kanten, lijmen: er zijn veel motoren in de houtindustrie die verplaatst moeten worden - niet in de laatste plaats door de steeds verdergaande automatisering van processen. Deze toepassingen lijken op het eerste gezicht eenvoudig, maar ook hier zijn procesbetrouwbaarheid en onderhoudsvrijheid uiterst belangrijk. De CF886 is ideaal voor de omstandigheden in fabriekshallen. Dankzij de goede slijtage-eigenschappen heeft de PVC buitenmantel geen problemen met stof of spanen en de afscherming van de kabel betekent dat aangrenzende data- of besturingskabels niet worden beïnvloed. Omdat dergelijke systemen wereldwijd worden gebruikt, hebben ze niet alleen een betrouwbare levensduur nodig, maar vaak ook een UL-goedkeuring.

Krappe ruimtes, schoonmaakmiddelen, vuil en veel slagen - dit vindt u allemaal in een wasstraat. De CF30 is ontworpen voor dergelijke vereisten en is ook geschikt voor toepassingen van +5 tot +70°C dankzij de PVC buitenmantel. De kabel is oliebestendig en moeilijk ontvlambaar; hij heeft ook goede glij-eigenschappen en kan reisafstanden tot 100 m realiseren. Voor de internationale markt is het belangrijk dat deze kabel UL-gecertificeerd is.

Procesautomatisering in de auto-industrie bespaart tijd en geld. Automatiseringstechnologie is essentieel in de productielijn, waar veel aandrijftechnologie met motoren en converters nodig is. Van constructiewerk tot spuiterij tot eindassemblage, systemen bevinden zich in verschillende omgevingen en komen in contact met verschillende materialen. Al deze gebieden vereisen motorkabels die voldoen aan de strenge eisen van de auto-industrie.

Afvalrecyclagefabrieken zijn geen schone plek; hoge temperaturen, vuil en meestal lange afstanden kunnen een probleem zijn voor kabels. Vooral onder de extreme omstandigheden die in afvalbeheer voorkomen, is het echter belangrijk om fail-safe systemen te hebben. De CF35.UL is hiervoor gemaakt. Of het nu gaat om extreem hoge luchtvochtigheid in een composteerinstallatie of het stof en vuil van thermisch gebruik. Dankzij de TPE-buitenmantel is de kabel geschikt voor temperatuurbereiken van -35 tot +90 °C en wordt hij zelfs niet aangetast door bio-olie. Lange afstanden tot 400 meter zijn net zo min een probleem als krappe installatieruimten of UV-straling in een buitensysteem. Aangezien dergelijke oplossingen natuurlijk wereldwijd worden gebruikt, is de UL-goedkeuring hier ook het vermelden waard.

Kabelstoringen zijn zeker nooit wenselijk. Een kabelstoring in kraan- en loopkatten rijwegen is echter ondenkbaar. Betrouwbaarheid en maximale veiligheid zijn hier vereist. De gebruikte motorkabels staan daarom bloot aan grote uitdagingen. Temperaturen van -40°C tot +80°C zijn niet ongewoon. Daarnaast zijn er meestal lange rijwegen en dus hoge belastingen door continu gebruik en stof. De gebruikte motorkabel moet bestand zijn tegen al deze omstandigheden.

Het doel van de test was het bepalen van de levensduur van de vertorsiebestendige motorkabel van de CFROBOT7 robotkabelserie. De CFROBOT7 moet betrouwbaar bestand zijn tegen continue beweging, zoals in een robot met een torsie van +/-180° zoals in de auto-industrie.
In deze toepassingen zijn de robots vaak permanent in beweging en worden de kabels dus voortdurend blootgesteld aan deze torsie. Dankzij een gesloten algemene afscherming en de robuuste PUR-buitenmantel is deze kabel ideaal voor bewegingen in het 3D bereik.


Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur