Lineaire modules voor kleine installatieruimtes

Extreem compact

Klein formaat, kleine prijs

Overzicht van de miniatuur lineaire module

SLN miniatuur lineaire modules
  • Systeem hoogte/breedte 22mm x 28mm
  • kosteneffectief instapmodel
  • Gebaseerd op drylin® N compact geleidesysteem
  • Aandrijving: dryspin® trapeziumdraad of hoge helixdraad
SLNV
  • Systeemhoogte/breedte 22mm x 28mm
  • Nauwkeurig met voorspanning
  • Gebaseerd op drylin® NSV prismageleiding
  • Aandrijving: dryspin® trapeziumdraad of hoge helixdraad
SLT
  • Systeemhoogte/-breedte van 20mm x 45mm
  • Type met laag profiel dankzij zijdelingse schroefopstelling
  • Gebaseerd op drylin® T miniatuur geleiding
  • Aandrijving: dryspin® trapezium- of hoge helixschroefdraad
SHT-08
  • Systeemhoogte/-breedte van 23mm x 65mm
  • installatiegrootte 08 in SHT modulair systeem (aluminium/roestvaststaal)
  • Gebaseerd op drylin® R ronde asgeleider
  • Aandrijving: dryspin® trapeziumdraad of hoge helixdraad
Kleine draadspindelas SLW
  • Systeemhoogten/-breedten vanaf 20 mm x 32 mm
  • Modulaire SLW installatiegrootte 06/10
  • Gebaseerd op drylin® W profielgeleiding
  • Aandrijving: dryspin® trapeziumdraad of hoge helixdraad
Miniatuur lineaire module met tandriemaandrijving
  • Systeemhoogte/breedte 28mm x 40mm
  • Type met laag profiel voor snelle positionering
  • Gebaseerd op drylin® N compact geleidesysteem
  • Aandrijving: Tandriem
drylin SLW

Ons hoogtepunt onder de "mini's"

Uw voordelen met de miniatuurmodule drylin® lineaire

Stille werking

Corrosiebestendig

Bijzonder ruimtebesparend

Zeer licht

100% smeermiddelvrij

Kosteneffectief

Toepassingsvoorbeelden met kleine installatieruimten

Alberts One smoothie mengstation

"Alberts one" smoothie mengstation

Elektrisch regelsysteem in de espressomachine

Elektrisch afstelsysteem in de espressomachine

Geautomatiseerde robotkeuken Cook-e

Geautomatiseerde robotkeuken Cook-e

Formaataanpassing in inspectietechnologie

Formaataanpassing in inspectietechnologie

Meer producten voor kleine installatieruimten

Draadspindel-stappenmotoren

Draadspindel-stappenmotoren

DRL_GEN_drylin_W_gecombineerd

Kleine lineaire geleiders

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Roy Snellens

Product Manager drytech®

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop