Verander van taal :
De PVC meetsysteemkabel is ideaal voor binnentoepassingen. In de kabelrups werkt het bijvoorbeeld heel goed in steenverwerkingsfabrieken. Hier voorzien de kabelrups en kabel de gereedschapsslede van stroom. Dankzij het zeer goede slijtgedrag van PVC is de kabel extreem duurzaam, waardoor uitvaltijd wordt vermeden. Het houdt ook het constante steenstof buiten en is daarom ideaal voor gebruik in de machine.

De kabel van de CF113.D-serie wordt bijvoorbeeld gebruikt in portalen voor de onderlinge verbinding van bewerkingsmachines. Daar worden kabelrupsen geïnstalleerd in lange rijwegen die soms met extreem hoge snelheden bewegen om productiedelen van het ene bewerkingscentrum naar het andere te transporteren. In de meeste gevallen is de omgeving onderhevig aan een oliefilm, waardoor een oliebestendige mantel noodzakelijk is voor een lange levensduur.

De meetsysteemkabel van de CF11.D-serie is verkrijgbaar voor een groot aantal fabrikanten, waarbij de belangrijkste specificaties altijd zijn opgenomen in het ontwerp: de kabel heeft een robuuste binnenmantel, een slijtvaste buitenmantel van TPE en een hoogwaardige afscherming. Dit alles maakt hem perfect voor de hoogste dynamiek, bijvoorbeeld in pick & place toepassingen. Het verwijderen en verpakken van goederen op een assemblagelijn met hoge snelheid is een voorbeeld van een ongelooflijk snel proces dat natuurlijk zeer betrouwbaar moet worden uitgevoerd omdat tijd geld betekent.


Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur