Klein, licht, schoon: iglidur glijlagers in 's werelds eerste volledig uitgebalanceerde fiets
Profiel
Wat was er nodig? Glijlagers voor verschillende lagerpunten in het veersysteem en in het stuursysteem
Eisen: Geschikt voor kleine inbouwruimtes, licht van gewicht, smeer-/onderhoudsvrij, ongevoelig voor stof en vuil, goede dempingseigenschappen, slijtvast
RePello is een klein Tsjechisch familiemerk gespecialiseerd in houten voertuigen voor kinderen. In 2013 kwam oprichter Jiri Marjan op het idee om een lichtgewicht, volledig geveerde loopfiets voor zijn dochter te bouwen die gemakkelijk te berijden zou zijn en haar bewegingsapparaat zou beschermen tegen sterke trillingen en schokken. Samen met zijn vriend en ontwerper Pavol Mikulas ontwikkelde hij de loopfiets model J™, de eerste volledig geveerde loopfiets op de markt. Hij weegt slechts 3,5 kg en is in hoogte verstelbaar zodat hij met het kind van 1,5 tot 4 jaar kan meegroeien "" .
Probleem
Tijdens het ontwerpproces van het Fully wheel was het de bedoeling om uit te zoeken hoe we het beste een combinatie van hoge stabiliteit en laag gewicht konden bereiken. Het frame is gemaakt van berkenmultiplex en gecoat in twee lagen hoogwaardige, niet-giftige verf of transparante lak. Het middelpunt van de fiets is het LVS-veringssysteem (Low Vibration System), waarvoor patent is aangevraagd. Voor de lagerpunten in de individuele gewrichten van het LVS en in de stuurinrichting zochten de ontwikkelaars naar de lichtst mogelijke lagers die in de kleine montagevlakken passen, een lange levensduur hebben en zonder smeervet werken.
Oplossing
Bij igus® vonden ze wat ze zochten. Samen met assen van een hoogvaste aluminiumlegering vormen iglidur® lagers van het materiaal G de perfecte lagercombinatie voor de fiets. "Voor de koppelingen van de voor- en achterwielophanging gebruiken we iglidur® GFM-flenslagers, voor de stuurinrichting een combinatie van iglidur® GFM en de spelingvrije voorgespannen lagers JVFM, die perfect voldoen aan onze eisen voor de minimale speling in deze koppeling", legt Jiri Marjan uit. "Het grote voordeel van iglidur® lagers is hun slijtvastheid en weerstand tegen stof. Ze hebben ook zeer goede dempingseigenschappen en zijn onderhoudsvrij."