drylin R as geleiding - de onderhoudsvrije oplossing

Garandeer robuustheid en precisie

drylin R glijlager en assen voor lineaire bewegingen.
Banner نمونه voor ronde asgeleiding met igus drylin R en verpakkingssymbool.

Uw gratis drylin R sample

Sectie-whitepaper met documentpictogram en omslag over lineaire beweging met igus plastics.

Whitepaper downloaden

DRYLIN® asconfigurator op een laptopscherm met getoonde ascomponenten.

drylin as configurator


Waarom kiezen voor drylin R as geleidingen?

Eén-op-een vervanging heel gemakkelijk

FDA-conformiteit met roestvast staal

Hoge nauwkeurigheid

Robuust en flexibel

Stille werking

De componenten van de drylin R as geleiding

drylin R lineaire assen in verschillende uitvoeringen en met houders.

Lineaire assen

  • Gemaakt van aluminium, staal of roestvaststaal
  • corrosievrij
  • Hoge capaciteit
drylin R lagerhuis in vier uitvoeringen met verschillende behuizingsvormen.

Kussenblokken

  • Eenvoudige installatie
  • Hoge statische duurzaamheid
  • Vervangbare glijdende folie
Vier drylin R lineaire glijlagers in verschillende uitvoeringen op een witte achtergrond.

Lineaire glijlagers

  • Gesloten of gesplitst
  • Met uitlijncompensatie
  • Open voor ondersteund als
Transparante glijfolies in vijf kleuren naast elkaar.

Glijlagerfolie

  • kosteneffectief, onderhouds- en smeermiddelvrij
  • Verschillende materialen beschikbaar
  • Gesloten, open, kort en lang type
Twee drylin R-huizingen naast elkaar met de glijlagers zichtbaar in doorsnede.

Quad blok

  • Gesloten of open type
  • Lichtgewicht constructie
  • Aluminium behuizing

Technologie voor bedrijfsvoertuigen

Laboratoriumpersen

Houten bureaus

Houten kist met open deksel en gereedschapssymbool in de banner.

Spoor- en tunnelreiniging

Onderhoud van een bedrijfsvoertuig met een pictogram van gereedschap eroverheen.

drylin R lineaire geleiding

  • 100%, smeervrij
  • Identieke afmetingen als recirculerende kogellagers
  • Breed scala aan behuizingsvormen
  • Asen, as uiteinden en accessoires uit voorraad leverbaar
  • 8 verschillende as materialen
  • Verwisselbare voeringen
  • Behuizing verkrijgbaar in VA roestvaststaal
VerhoudingenKenmerken van igus® glijlagersKenmerken van wentellagerTechnische gegevens van igus® glijlagersTechnische gegevens van wentellagersMet name relevant voor de volgende industrieën:
Precisie++++0,02 - 0,15 mm0,001-0,01mmGereedschapsmachines, CNC-verwerking, elektronicaproductie
Volledig smeermiddelvrij+++ +Medicijnen, verpakking, voedsel, cleanroom, consumptiegoederen
Onderhoudsvrij++++Industriebreed
Gewichtsvoordeel++++Aluminium ca. 2,7g/cm³ polymeer ca. 1,5g/cm³Staal ca. 7,8 g/cm³Behandeling, automatisering, laboratorium, vrije tijd
Hoge dynamiek bij lage laatste++++Verpakking, verwerking, automatisering
Hoge dynamiek bij hoge laatste++++Verpakking, verwerking, automatisering
Slaglengte-variatie+++++Cameratechnologie, textiel
Wrijvingscoëfficiënt++++0,15 - 0,3 µ0.001-0.05µHandmatige verstelling, zwenkbaar
Gevoeligheid voor vuil++++Verpakkings-, steen-, textiel-, papier-, verfsystemen
Geluidsreductie ¹+++++45-60 dB60-70 dBGeneeskunde, laboratorium, meubilair
Kostenvoordeel+++++Industriebreed
Corrosiebescherming+++Vultechnologie, chemicaliën, voeding
Magnetisme++++Kunststof, aluminiumStaalMedicijnen, testapparatuur
Chemische bestendigheid++++1,4751 + iglidur® X1.4112Geneeskunde, voeding, galvaniseren, vullingsystemen
Compatibiliteit van de assemblages++++Mallenbouw, assemblagelijnautomatisering
Stille werking zonder trillingen+++++Cameratechnologie, inspectie, geneeskunde, 3D-printer
Geschiktheid voor kort slak++++Textiel, behandeling
Gemakkelijk te monteren en snelle vervanging++++Mallenbouw, assemblagelijnautomatisering
Stijfheid++++Gereedschapsmachines, CNC-verwerking, elektronicaproductie
Lange rijwegen van meer dan 10m+++Camera, transportbandtechniek, materiaalverwerking
Temperatuurbestendig++++tot +250°CChemische stoffen
Soepele loop++++Handmatige aanpassing
Versnelling, maximaal ²+++++50m/s²15m/s²Automatisering, verwerking
Snelheid, maximaal ²++++30 m/s5 - 10 m/sAutomatisering, verwerking
  1. Gemeten in het igus® laboratorium, 400 mm slak, handmatige afstelling
  2. Bij lage last, afhankelijk van installatiegrootte 0,1 tot 5 kg
    Kenmerken: +++ sterk ++ gemiddeld + zwak

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Roy Snellens

Product Manager drytech®

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop