Modulaire aandrijftechnologie van drylin

Smeermiddelvrije lineaire assen met loodschroef, tandriem en tandheugel

Overzicht aandrijftechniek

Onze lineaire assen & accessoires in één oogopslag

Lineaire assen met draadspindel

lineaire assen met loodschroef

  • Maat ø 6 - 50mm
  • zelfborgend trapezium schroefdraad
  • Voor handmatige en elektrische aanpassingen
Lineaire assen met tandriem

lineaire assen met tandriem

  • Voor snel positioneren
  • Voor slaglengte tot 3000mm
  • Ook als uitkragende als en tegengestelde roterende als
 Lineaire assen met tandheugel

lineaire assen met tandheugel

  • Ideaal als in meerassige bovenbouw
  • Klaar voor aansluiting met motor en regeleenheid
XY-tafels voor aanpassingstaken

XY-tafels voor aanpassingstaken

  • lineaire module met 2 verstelrichtingen
  • Voor werkoppervlakken tot 500mm x 500mm
Elektromotoren

Geschikte elektromotoren

  • Stappenmotor, gelijkstroommotor en EC/BLDC motoren
  • Diverse maten en typen
Technische toebehoren

Technische accessoires

  • Voor handmatige en elektrische verstelling
  • Bedieningselementen, bevestigings- en montagetoebehoren
DDX

Aandrijftechniek configurator

Aangepaste lineaire volgens uw eisen

Wanneer gebruik ik welke schijf voor mijn systeem?

DRE_ICON_drylin_e_lead_srew_icon_EN_1

Draadspindel-aandrijving

DRE_ICON_drylin_e_getande_riem_icon_NL_1

Tandriemaandrijving

DRE_ICON_drylin_e_gear_rack_icon_EN_1

Tandheugelaandrijving

Voordelen van aandrijftechnologie van drylin

Smeermiddel- en onderhoudsvrij

Smeermiddelvrij

Stil

Stil

Kosteneffectief

Kosteneffectief

Duurzaam

Duurzaamheid

Temperatuurbestendig

Temperatuur
Temperatuur

Aanpasbaar en aansluitklaar

Klaar om te verbinden icoon

Toepassingsvoorbeelden van aandrijftechniek

Toepassingsvoorbeeld aandrijftechniek Art Robotics

Speciale meetopstelling met draadspindelassen

Toepassingsvoorbeeld aandrijftechniek

3D-printer voor beton l Smeermiddelvrije oplossing in een stoffige omgeving

Aandrijftechniek in een order-picking unit

Elektrische aandrijftechnologie in een geautomatiseerd positioneringssysteem

AWB

Meer toepassingsvoorbeelden

Meer informatie over aandrijftechnologie

Bestel een gratis sample

Sample

Bijpassende elektromotoren

Elektromotoren

Whitepaper aanvragen

Whitepaper aandrijftechniek

Veelgestelde vragen van onze klanten

  1. Tandriemaandrijvingen bieden een hoge acceleratie en herhaalbaarheid. Ze zijn daarom bijzonder geschikt voor pick-and-place-machines, verpakkingssystemen, 3D-printers en andere toepassingen waar een snelle en nauwkeurige positionering vereist is.
  2. Spindel aandrijvingen bieden een hoog draagvermogen, precisie en krachtoverbrenging. Ze zijn daarom zeer geschikt voor CNC-freesmachines, lasermarkeermachines, werktuigmachines en robotica toepassingen. De spindelaandrijving zorgt voor een sterke en nauwkeurige positionering.
  3. Tandheugel aandrijvingen bieden een combinatie van hoge snelheid, precisie en belastbaarheid. Toepassingen voor lineaire aandrijvingen met tandheugel zijn te vinden in materiaalbehandeling, verpakking, automatisering van productielijnen en andere gebieden waar snelle en nauwkeurige positionering over lange afstanden vereist is.
DDX

Aandrijftechniek configurator

Lineaire aandrijving op maat volgens uw wensen

  • Snelle en eenvoudige configuratie
  • Optionele accessoires
  • Gedetailleerde onderdelenlijst
  • Snelle levering* (verzendklaar vanaf 48 uur)

Misschien ben je ook geïnteresseerd in

drylin elektrische motoren

Motoren
  • Verschillende opties met encoder of rem
  • Diverse aansluitingen, zoals flexibele draad, Molex of metrische connector
  • Diverse soorten bescherming tegen spatwater, vacuüm en meer

drylin motorbesturingssystemen

Motorbesturingssystemen
  • Met en zonder behuizing
  • Voor verschillende motortypes
  • Sample programma's om te downloaden
  • Gratis video instructies

drylin motorkabels

Kabels
  • 3, 5, 10 of 20 meter lang
  • Diverse buitenmaterialen
  • Rechte en haakse connectoren
  • Uit voorraad leverbaar

Wil je een beetje meer automatisering?

igutek P360

Lage kosten automatisering

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Roy Snellens

Product Manager drytech®

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop