Lineaire modules drylin SHTC voor zwaar gebruik

shtc
  • Voor zware belastingen tot 25.000N
  • Maximale slaglengte van 1.500 mm
  • Zelfklemmende trapeziumdraad
  • Twee inbouwmaten

De afmetingen van de SHTC serie voor zwaar gebruik

SHTC-40

  • Lengte onderstel: 70 mm
  • Max. slaglengte: 1.500mm
  • As ø: 40mm
  • Voor belastingen tot 16.000N

SHTC-50

  • Lengte onderstel: 80 mm
  • Max. slaglengte: 1.500 mm
  • As ø: 50mm
  • Voor belastingen tot 25.000N
zelfborgend

Zelfborgend

Pictogram_hoge ladingen

Hoge belastingen

meerdere-rijtuigen-sht-schuif

Met verschillende sledes

Andere producten en varianten

Roestvaststalen drylin® SHT lineaire module

SHT lineaire modules van roestvaststaal

  • Bestand tegen chemicaliën
  • Uiterst robuust en corrosievrij
  • FDA-conforme versie beschikbaar
igus® drylin® SHT XY-tafel

drylin XY-tafels

  • Hoge precisie
  • 100% smeringsvrij
  • Nauwkeurige uitlijning dankzij CNC-productie
igus® stappenmotor

drylin E stappenmotoren

  • Geschikte NEMA stappenmotoren
  • Verdere accessoires (initiators, motorkabels)
  • Volledig gemonteerd

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Roy Snellens

Product Manager drytech®

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop