Schone, soepel lopende componenten voor printtechnologie

Verbeter techniek en verlaag kosten met motion plastics voor de printindustrie

Voordelen van onze producten

  • smering-, corrosie- en onderhoudsvrij voor 24/7 gebruik
  • Ongevoelig voor printpoeder en papierstof
  • trillingsdempend en geluidsarm
  • Ruimte- en gewichtsbesparend
  • Beschikbaar uit voorraad
  • Kosteneffectief
  • Compleet systeem of losse componenten vanaf batchgrootte 1
  • Snelle levering en eenvoudige installatie
  • Lange, voorspelbare levensduur
Groot snij- en bewerkingssysteem in een werkhal voor banners en reclamemateriaal.

Top producten voor printtechnologie

igus E6-energieketting op een lineaire geleiding.

Kabelrups E6.1

  • Uiterst stil en geringe trilling
  • Constant hoge precisie en dynamiek
  • Glad, kabelvriendelijk interieur
CF9-kabel met opengewerkte mantel en zichtbare binnenstructuur.

chainflex stuurstroomkabel CF9

  • Voor de hoogste belastingen
  • Zeer buigvaste TPE buitenmantel
  • 4 jaar garantie
DryLin-W geleidingswagen met twee rollen en metalen houder.

Lineaire geleiding drylin W

  • Hoge stijfheid
  • Ongevoelig voor vuil door droge werking
  • Eenvoudige montage, onderhoudsvrij
Twee cilindrische iglidur G-glijlager van kunststof.

Glijlager iglidur G

  • Hoge slijtvastheid
  • Ongevoelig voor stof en vuil
  • Kosteneffectief
Drie xiros kogellagers in wit, blauw en donkergrijs naast elkaar.

Polymeer kogellager xiros

  • Tot 40% kosteneffectiever dan metalen lagers
  • 100% smeermiddelvrij
  • Temperatuurbestendig van -40 tot +80°C
igubal KSTM- en ESTM-kogelgewrichten in zwart met lichte lagerbussen.

Sferisch lager igubal

  • Tot 80% lichter dan metalen lagers
  • Drooglopen met geringe wrijving
  • Bestand tegen stof en vuil

Succesverhalen

Onderhoudsvrije aandrijftechniek zorgt voor duurzame positionering van printkoppen bij Elried

drylin ZLW en drylin D1-Motorsteuerung in een Elried-printopstelling labelen een houten blok.

Handschrijfrobot werkt nauwkeurig, stil en zonder storingen dankzij dry-tech componenten

Schrijfrrobot met drylin-componenten schrijft op papier.

Zuivere precisie in vouwmachines met smeringsvrije lageronderdelen

Machine-eenheid met rollen, geleidingen en sensor in een industrieel module.

Trillingsarme kabelrups voor hoge printkwaliteit in grootformaat printers

Vector 2008 grootformaatprinter voor het drukproces.

Kabelgeleiders voor betrouwbare mediatoevoer voor grootformaat printers

Materiaaltoevoersysteem met papierstapels op pallets bij een grootformaatprinter.

Transportrollen met xiros kogellagers, 100% vrij van smeermiddelen

Rollenbaan met rode rollen en waarschuwingssymbool op een machine.

Onderhoudsvrije draadspindeltechnologie in boekscanners

Boekscanner met twee leesarmen en open boeksteun.

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop