Verander van taal :
Zwenkslijtage, enkele reismodus

Zwenkhoek: 48°; belasting: 29,5MPa
Testresultaat
Hoewel iglidur ® J met een max. toelaatbare oppervlaktedruk van 35 Mpa geen typisch "heavy-duty materiaal" is, vertoont het zeer goede resultaten in deze test op een zachte roestvrijstalen as. Dit is een goed voorbeeld van het feit dat een hoge toelaatbare statische oppervlaktedruk niet noodzakelijkerwijs een zinvolle indicator is voor slijtvastheid in dynamische toepassingen. Het metalen wentellager (toelaatbare statische oppervlaktedruk > 100MPa) vertoont ook relatief weinig slijtage, ondanks het feit dat hardere oppervlakken gunstiger zijn voor dit type lager. De afbeelding laat echter zien dat de glijlaag in de binnendiameter al gedeeltelijk is afgesleten. Dit kan een nadelig effect hebben op de levensduur.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop:  24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur