iglidur AC500 is een verdere ontwikkeling van het A500-materiaal, dat detecteerbaar is en een geoptimaliseerde levensduur heeft. Glijlagers gemaakt van AC500 zijn gecertificeerd voor gebruik in direct contact met voedsel. Ze vertonen een uitzonderlijke goede chemische bestendigheid en zijn geschikt voor heavy-duty gebruik in machines voor de levensmiddelenindustrie. Het gebruik van reinigingsmiddelen waar AC500 glijlagers in gebruik zijn, is daarom geen probleem.
In de test werd de slijtage van iglidur A500 en iglidur AC500 onderzocht in een rotatietest, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s.
Slijtagetest met 304 roestvaststalen as
AC500 is ontwikkeld voor de voedingsmiddelen- en drankenindustrie. Het kan worden blootgesteld aan hoge temperaturen en is ook zeer goed bestand tegen chemicaliën. Desinfectie en sterilisatie van een machine is daarom geen probleem voor de AC500 glijlagers. Tegelijkertijd bieden de glijlagers de allerbeste prestaties met een lage wrijvings- en slijtagecoëfficiënt. Door de blauwe kleur is het materiaal ook gemakkelijk te detecteren tijdens gebruik. AC500 glijlagers zijn ideaal, bijvoorbeeld voor gebruik in bottelarijen.