Geschikt voor hoge temperaturen

iglidur A500 glijlagers
Verbeter techniek
  • Slijtvast materiaal voor de voedingssector
  • Geschikt voor hoge bedrijfstemperaturen
  • Voldoet aan FDA en EU10/2011
  • Zeer goede optische detecteerbaarheid
Verlaag kosten
  • Onderhoudsvrij verlaagt de kosten voor smeermiddelen en onderhoud
  • iglidur® AC500 bereikt betere slijtageresultaten dan igldiur A500 in vele toepassingen
  • Gunstiger dan vergelijkbare oplossingen van roestvrij staal
Bewijs
  • iglidur® A500: 0,49 μm/km
  • iglidur® AC500: 0,19 μm/km
  • iglidur® A500: 0,54 μm/km
  • iglidur® AC500: 0,16 μm/km
Duurzaamheid

Continue bedrijfslast en probleemloze reiniging

Bottelmachine met slijtvaste glijlagers gemaakt van iglidur materiaal

Onze expert legt de voordelen uit van iglidur® AC500 glijlagers

Consult met betrekking tot iglidur AC500

Neem nu contact met ons op
Neem nu contact met ons op

Sample box - iglidur glijlagers

iglidur verbetert de samplebox met sjablonen en een glijlagercatalogus

Wat is iglidur?

iglidur glijlagers onder de loep

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop