Slijtage-geoptimaliseerde high-speed glijstrip
 

Kathrin Kretz, International Product Manager kabelrups-systemen, presenteert de nieuwe high-speed glijstrip in een video.

5 keer duurzamer dan conventionele glijstrippen

Bij zeer snelle glijtoepassingen waren de glijstrips in de super aluminium goten een potentieel zwak punt. Ze slijten sneller dan de meer slijtvaste kettingen. Voor deze toepassingen is nu een voor slijtage geoptimaliseerde, spuitgegoten glijstrip ontwikkeld. Dit is veel duurzamer voor dezelfde prijs en zal in de toekomst worden gebruikt in alle bijpassende trogmaten.
Dien nu een aanvraag in
Verbeter techniek

Verbeter techniek

  • Vijf keer zo slijtvast dankzij tribologisch geoptimaliseerd materiaal. Hoge snelheid vergeleken met conventionele glijstrips
  • Voor zeer snel glijdende toepassingen
  • Korte afzonderlijke onderdelen 500 mm, gemakkelijker te hanteren
  • Nieuwe maten beschikbaar voor veel aluminium SuperTroughs
Verlaag kosten

Verlaag kosten

  • Duurzamer voor dezelfde prijs
  • Aanzienlijk minder onderhoud
  • Montage aanzienlijk eenvoudiger dankzij 0,5 m in plaats van 2 m lengte
  • Verminder constructie moeite met vrij toegankelijke configurator voor  CAD-goten
  • Voorspellend onderhoud - optionele extra isense-module
Bewijs

Bewijs

Duurzaamheid

Duurzaamheid

  • Gewichtsvermindering van 50% door over te schakelen van extrusie naar spuitgieten
  • Laat uw kabelrups recyclen als onderdeel van het igus "chainge recycling programma" aan het einde van zijn levensduur. Ongeacht de fabrikant. U kunt een tegoedbon voor chainge recyclingprogramma ontvangen
  • igus ondersteunt de circulaire economie van kunststoffen en investeert in chemische recycling. Leer meer over het onderwerp op: Chemische recycling

Technische details


 
 
De GB.31.500 glijstrip heeft een draagvlak van 31 mm. Het past op 973.31SL, 974.31.SL en 975.31.SL goten en kan dus worden gebruikt met buitenkettinghoogtes van 64 mm, 84 mm en 108 mm. Het wordt eenvoudig in de aluminium SuperGoot geklikt.
Hoge snelheid glijstrip
Artikelnr.Aluminium geleidegoot
GB.31.500**973.31.SLH
GB.31.500**974.31.SLH
GB.31.500**975.31.SLH
 

**Uit voorraad leverbaar
 
Dien nu een aanvraag in

Hoge snelheid glijstrip testen Vergelijking van de levensduur van de glijstrip - snelle glijstrip versus standaard glijstrip

Testte de weerstand van hoge snelheid glijstrip

Vergelijkende tests van echte klanttoepassingen hebben aangetoond dat, voor zeer dynamische toepassingen, de nieuwe GB.31.500-glijbalken slijtage vertonen die meer dan een factor of vijf lager is.
Dit reduceert de onderhoudskosten van de glijstrip tot een minimum. Pas als de kabelrups zijn slijtagegrens heeft bereikt, moet de glijstrip worden geïnspecteerd. De nieuwe glijstrip heeft geen directe invloed op de levensduur van de kabelrups zelf.

Montage-instructies van snelle glijstrip

Door de korte losse onderdelen kan de montage van de voor slijtage optimaliseerde glijstrip snel en eenvoudig worden gerealiseerd.

Wellicht bent u ook hierin geïnteresseerd

Hoge snelheid glijstrip

Sensor voor glijprofielslijtage in goten

Optioneel Isense EC. T de sensor voor het meten van slijtage van de glijstrip in de geleidegoot.
Geleidegoten

Geleidegoten

Geleidegoten worden gebruikt voor lange rijwegen. Ze vergemakkelijken  een soepele, wrijvingsarme werking van kabelrupsen en gesloten kabelrupsen.
Kabelrupsen

Kabelrupsen

Heel verschillende installatieruimtes en omgevingen.  Grote productselectie - vind in één keer de juiste oplossing. Met 36 maanden garantie.


The termen "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" en "yes" zijn wettelijk beschermde handelsmerken van igus® GmbH/Keulen in de Bondsrepubliek Duitsland en, indien van toepassing, in sommige andere landen. Dit is een niet-uitputtende lijst van handelsmerken (bijv. lopende handelsmerkaanvragen of geregistreerde handelsmerken) van igus GmbH of gelieerde ondernemingen van igus in Duitsland, de Europese Unie, de VS en/of andere landen of rechtsgebieden.

igus® GmbH benadrukt dat het geen producten verkoopt van de bedrijven Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber en alle andere drive-fabrikanten die worden genoemd op deze website. De producten die worden aangeboden door igus® zijn die van igus® B.V.