readychain rack-systemen op transportwagens in een productiehal.

Het montagetransportrek voor kant-en-klare energievoorzieningen

Goede redenen om het readychain® rek te gebruiken

  • Modulaire steunen en beugels voor een perfecte pasvorm
  • Telescopisch: lengteaanpassing op elk moment mogelijk
  • Klikmechanismen voor latere bevestiging van onderdelen
  • Eenvoudig verplaatsen en transporteren dankzij speciale verplaatsbare eenheden
  • Duurzaam gebruik van hulpbronnen: Hergebruik van afzonderlijke componenten
  • Proceskosten tot 50% lager over het hele proces
Mobiel kabelrups-systeem op een verrijdbaar frame.

readychain® rekverlichting

  • Nu nog economischer voor aanzienlijk kleinere toepassingen
  • Het grote gereedschapsrek kan worden aangepast
  • Hogere mate van maatwerk
  • De lichte versie is de helft kleiner: 5cm x 5cm

Duurzaamheid ontmoet innovatie: de readychain® eco-Rack

readychain® rek - snel klaar voor gebruik

Flexibel readychain-rek met kabels en metalen beugels in een industriële installatie.

Flexibele componenten

Herbruikbaar rack met bewegende kabelrupsen en een oranje pijl als symbool voor hergebruik.

Duurzaam dankzij onbeperkte herbruikbaarheid

Achteraanzicht van een plug-and-play verdeelrail met kabelaansluitingen.

Precies passende plug-and-play

Wielen van een igus readychain-rack met kabels.

Eenvoudig transport

Toepassingsvoorbeeld

Galerij: readychain® rek voorbeelden

Kant-en-klare energievoorzieningssystemen

Kabelrups met meerdere geleide kabels en connectoren.

Aansluitklare aandrijfkabels

Overzicht van verschillende igus readycable-connectoren en kabeluiteinden.

Industrial plug-in connectors

Intercontec-connectoren in verschillende uitvoeringen op witte achtergrond.

Kabels verkocht per meter

Meerdere gekleurde chainflex-besturingskabels met blootliggende aders en geleiders.

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop