guidelok verticaal met E4.42-serie

guidelok verticaal met E4.42

Technologie omhoog

  • Verticale energietoevoer met minimale inspanning
  • Laag gewicht, stille en trillingsarme werking
  • Opbouw van de kabelrups® wordt betrouwbaar vermeden
  • Voor kabeldoorsneden tot 38 mm
  • Ideaal voor grote slaghoogtes (25% grotere slaghoogte dan bestaande GLSL.F.3500*)

Kosten verlagen

  • Aanzienlijk goedkoper dan een volledige behuizing van de ketting
  • Snelle montage op locatie
  • Geminimaliseerde transportkosten

Bewijs

  • kabelrups® E4.42 serie uitgebreid gebruikt
    getest in het igus® laboratorium

duurzaamheid

  • Hulpbronnen besparen: Ombouwen in plaats van vervangen
  • Laat uw energie- of sleepketting aan het einde van zijn levenscyclus recyclen in het igus® Chainge® recyclingprogramma. Het maakt niet uit welke fabrikant.
  • igus® ondersteunt de circulaire economie van kunststof en investeert in chemische recycling.

Vergelijkbare producten en toepassingsvoorbeelden

guidelok slimline P & P.S

guidelok slimline P en P.S

guidelok slimline toepassingsvoorbeelden

Voorbeelden van toepassingen

Meer informatie

chainflex kabels

kettingflex® kabel

Garantie op kabelrupsen

Garantie

Recyclingprogramma

Misschien ben je ook geïnteresseerd in dit

Besparingspotentieel

Besparingspotentieel

configurator energieketting

Kabelrups-configurator

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Ronald van Drie

Inside Sales kabelrupsen en kabels

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop