Verander van taal :
Ontdek hier al onze testrapporten over de duurzaamheid van onze glasvezelkabels.

De CFROBOT5 in het echt gebruiken
De glasvezelkabel uit de CFROBOT5 robotkabelserie wordt altijd onmiddellijk geassocieerd met een robot met zes assen omdat torsie zo belangrijk is in die toepassing. De kabel heeft echter ook andere toepassingen - klanten moeten vaak gevoelige signalen overbrengen. Deze signalen zijn afkomstig van actuatoren die in vrije, ongespecificeerde bewegingen worden geleid, en ook daar speelt torsie een rol. Uiterst nauwkeurige metingen produceren een ongelooflijke hoeveelheid gegevens, die het meest betrouwbaar en storingsvrij getransporteerd kunnen worden via een FOC. De uitdaging is om het gevoelige glasvezelelement in de kabel zo op te vangen dat het niet beschadigd kan raken, zelfs niet op de lange termijn.

Gebruik van de CFLG in de praktijk
Werktuigbouwkundigen en fabrikanten van deuren en animatieapparatuur voor beurzen waren op zoek naar een uiterst compact, eenvoudig te installeren kettingsysteem inclusief geleiding. Wij reageerden met onze microflizz, die een FOC gebruikt zodat gegevens in zeer kleine installatieruimten kunnen worden overgedragen. Onze CFLG.LB. is een kabelfamilie die betrouwbaar gegevens kan overdragen in kleine bochtstralen en op lange trajecten. Dankzij de slijtvaste buitenmantel van TPE kan deze kabel dit zeer lang en betrouwbaar doen.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop:  24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur