Verander van taal :

Daar waar spuitgegoten glijlagers niet kunnen worden gebruikt vanwege een te hoge mechanische belasting, laten gewikkelde igutex vezel composiet glijlagers hun kracht zien. Ze bestaan uit twee lagen:
De glijlaag bestaat uit een filamentweefsel met vaste smeermiddelen, waardoor de composiet glijlagers zelfsmerend en onderhoudsvrij zijn en een bijzonder lage wrijvingscoëfficiënt hebben.
De buitenste laag van igutex glijlagers is vervaardigd uit bijzonder slijtvaste filamentweefsels en dient ter bescherming van de tribologisch geoptimaliseerde binnenste laag.

iglidur glijlagers zijn vervaardigd uit uiterst slijtvaste kunststof met een zeer lage wrijvingscoëfficiënt. Er zijn meer dan 60 verschillende iglidur materialen verkrijgbaar, die stuk voor stuk zijn ontwikkeld voor specifieke toepassingen. Ze bevatten allemaal vaste smeermiddelen en zijn daarom geschikt voor gebruik zonder extra smering en onderhoud.
Naast polymeren bevatten iglidur glijlagers voor zware toepassingen vezels en vulstoffen, die zorgen voor hun hoge slijtvastheid. Hierdoor zijn ze geschikt voor hoge krachten en randbelastingen.
Dankzij een grote database met testresultaten kan ook de levensduur worden bepaald voor verschillende bedrijfsomstandigheden.
Vraag nu onze gratis sample box met glijlagers voor toepassingen met hoge belasting aan. Inbegrepen zijn:
✅ igutex TX1 en TX3 glijlagers van vezelcomposiet
✅ iglidur Q3E (twee componenten glijlager)
✅ iglidur Q2 glijlager
✅ Talrijke testresultaten
✅ Referenties


Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur